사양 정보
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
적용 분야
By complying with the highest safety standards, iTHERM TMS01 can be customized for various applications. Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile just by using one nozzle. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available either with TC or RTD technology or with our iTHERM StrongSens.
Petrochemical industry
Oil & Gas industry
Heavy Chemical processes
장점
-
Easy-to-use device with modular and flexible design, ready to be installed either for direct contact measurements or by means of sensor-dedicated protecting tubes. The device can also be installed in thermowells already in place
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
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
AI(애플리케이션 노트)
LNG storage tank multipoint temperature profiling
영어 버전 - 07/2021
Leak detection and cool-down monitoring
언어:
영어
버전:
21/07/2021
파일 크기:
716.3 KB
파일 이름:
AI01181TEN_0121.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN KO 29/09/202303/05/2019언어:
영어
버전:
29/09/2023
파일 크기:
9.8 MB
파일 이름:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(출판물)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
언어:
독일어
버전:
17/09/2018
파일 크기:
2.9 MB
파일 이름:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie언어:
독일어
버전:
06/07/2023
파일 크기:
38.5 MB
파일 이름:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
언어:
영어
버전:
30/11/2023
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies언어:
영어
버전:
06/07/2023
파일 크기:
39 MB
파일 이름:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
언어:
독일어
버전:
09/01/2024
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI(애플리케이션 노트)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
언어:
독일어
버전:
03/03/2025
파일 크기:
728.9 KB
파일 이름:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-