사양 정보
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F) -
Max. immersion length on request
up to 13.000,00 mm (511,81'')
적용 분야
Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).
Light Chemical processes
장점
-
High number of measuring points in a small diameter
-
Low invasiveness temperature profiling probe
-
Easy mounting and cabling
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
-
기술 정보(TI)
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Minimally invasive, flexible TC multipoint thermometer for petrochemical
and chemical applicationsEN KO 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017언어:
영어
버전:
25/09/2023
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI01298TEN_0423-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
석유화학 및 화학 애플리케이션을 위한 최소 침습 연질 TC 멀티포인트 온도계
EN KO 28/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017언어:
한국어
버전:
28/09/2023
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
BA01705TKO_0423-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN KO 25/07/2022언어:
영어
버전:
25/07/2022
파일 크기:
493.5 KB
파일 이름:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
TMS21
RTD/TC 온도계
ATEX: II 1/2D Exia IIIC 또는
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN KO 27/12/2021언어:
한국어
버전:
27/12/2021
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
XA02759TKO_0121-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(출판물)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
언어:
독일어
버전:
17/09/2018
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie언어:
독일어
버전:
06/07/2023
파일 크기:
38.5 MB
파일 이름:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
언어:
영어
버전:
30/11/2023
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies언어:
영어
버전:
06/07/2023
파일 크기:
39 MB
파일 이름:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
언어:
독일어
버전:
09/01/2024
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
CP01556T Industry Fan.pdf
-