사양 정보
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 60.000,00 mm (2.360'')
적용 분야
The iTHERM TMS31 is a versatile, modular multipoint temperature assembly designed for temperature average detection and profiling in grain, organic bulk material storage silos and in oil, fuel storage tanks.
The device’s mechanical robustness and accurate temperature sensors offer the necessary characteristics for safe, reliable and economic product storage operations. In its standard configuration it is available with up to 20 thermocouple (TC) or RTD sensors fitted to a primary metal rope.
Oil storage tanks
Bulk material silos
장점
-
Easy installation and process integration thanks to a high degree of customization
-
Flexible rope that adapts to different silos or tank operating conditions (filling, emptying, storage, …)
-
Intrinsically safe device for use in Ex areas
-
Highly robust design for a long product lifetime and continuous monitoring in all conditions
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
TI iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Multipoint thermometer
Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with flexible metal
rope for silos and storage tank applicationsEN KO 31/03/202420/12/2018언어:
영어
버전:
31/03/2024
파일 크기:
4 MB
파일 이름:
TI01443TEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA iTHERM MultiSens Bundle TMS31 멀티포인트 온도계
사일로 및 저장 탱크 애플리케이션에서 가요성 금속 로프를 사용하는 직접
접촉 TC/RTD 온도 프로파일 측정 솔루션EN KO 30/04/202415/12/2018언어:
한국어
버전:
30/04/2024
파일 크기:
4.1 MB
파일 이름:
BA01955TKO_0224-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie언어:
독일어
버전:
06/07/2023
파일 크기:
38.5 MB
파일 이름:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies언어:
영어
버전:
06/07/2023
파일 크기:
39 MB
파일 이름:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
사례 연구(CS)
벌크 사일로 내 곡물 분진 폭발 방지
플랜트와 근로자의 안전을 확보하는 방법
언어:
한국어
버전:
26/04/2024
파일 크기:
778 KB
파일 이름:
CS01823B60KO0123.pdf
-
-
-
사례 연구(CS)
Schutz vor Staubentzuendung in Schuettgutsilos
Wie kann die Sicherheit von Anlagen und des Personals
sichergestellt werden?언어:
독일어
버전:
06/10/2023
파일 크기:
323.1 KB
파일 이름:
CS01823B11DE0123_Lagerung_20230912.pdf
-
-
-
사례 연구(CS)
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Tesis ve personel güvenliğinin nasıl sağlanacağını deneyimlediniz mi?언어:
터키어
버전:
05/03/2024
파일 크기:
358.2 KB
파일 이름:
CS01823B60EN0123_Storage_20230912-TR.pdf
-
-
-
사례 연구(CS)
Succes story
Zapobieganie zapłonowi pyłu zbożowego w silosach magazynowych
언어:
폴란드어
버전:
25/04/2024
파일 크기:
8.5 MB
파일 이름:
23-0088_CS01823B60EN0123_Storage_20230912pl.pdf
-
-
-
사례 연구(CS)
バルクサイロ内の穀物粉塵の発火を防ぐ
バルクサイロ内の穀物粉塵の発火を防ぐ
工場と従業員の安全を確保するには?언어:
일본어
버전:
06/03/2024
파일 크기:
778.1 KB
파일 이름:
CS01823BJA_0123_Storage.pdf
-