키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Temperature field transmitter TMT162 with HART, FOUNDATION Fieldbus or Profibus communication

온도 트랜스미터
iTEMP TMT162

방폭 지역에서 사용하기에 적합한 두 개의 범용 센서 입력과 SIL 2를 지원하는 HART®, FOUNDATION Fieldbus™ 또는 PROFIBUS® 온도 필드 트랜스미터입니다.

TMT162
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    (Pt100) <= 0,1 K (HART, FF, PA)
    (Pt100) <= 0,18 °F (HART, FF, PA)

적용 분야

중요 프로세스에서 탁월한 신뢰성, 정확성 및 장기 안정성을 보장합니다. 이 원격으로 구성 가능한 트랜스미터는 HART®, FOUNDATION Fieldbus™ 또는 PROFIBUS®PA 통신을 이용해 RTD 센서와 써모커플에서 변환된 신호뿐만 아니라 저항 및 전압 신호도 전송 및 모니터링합니다. 자체 백라이트 디스플레이에 신호를 시각화하고, 견고한 필드 하우징을 사용해 혹독한 프로세스 영역과 위생 어플리케이션에 직접 연결할 수 있습니다.

  • 저항 온도계(RTD), 써모커플(TC), 저항 트랜스미터(Ω) 및 전압 트랜스미터(mV)를 위한 범용 입력

  • 다양한 입력 신호를 확장 가능한 4~20 mA 아날로그 출력 신호로 변환하기 위한 HART®프로토콜. 휴대용 터미널 Field Xpert SFX350/370, Field Communicator 475를 사용하거나 PC를 통해 원격으로 트랜스미터 작동

  • FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2

  • PROFIBUS® PA Profile 3.02

  • 옵션: 위생 또는 Ex d 어플리케이션을 위한 스테인리스강 하우징

장점

  • 이중 구획 하우징과 완벽하게 밀봉된 컴팩트한 전자 장치로 혹독한 산업 환경에서 신뢰성 향상

  • 측정값, 막대 그래프 및 상태 조건을 표시하는 백라이트 디스플레이

  • NAMUR NE107에 따른 진단 정보 제공

  • FM, CSA(IS, NI, XP 및 DIP) 및 ATEX(Ex ia, Ex nA nL, Ex d 및 분진 방폭) 등의 국제 승인 획득; 해양 승인

  • IEC 61508:2010에 따른 SIL 인증

  • 갈바닉 절연 2 kV(센서 입력/전류 출력)

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품