사양 정보
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
적용 분야
모든 산업 분야에 걸쳐 중요 프로세스에서 탁월한 신뢰성, 정확성 및 장기 안정성을 보장합니다. 이 구성 가능한 트랜스미터는 HART®통신을 이용해 저항 온도계(RTD) 및 써모커플(TC)에서 변환된 신호뿐만 아니라 저항 및 전압 신호도 전송합니다. 센서 모니터링 기능으로 측정 개소의 가용성이 우수하고, NAMUR NE 107에 따라 진단 정보를 제공합니다. 또한 센서-트랜스미터 매칭을 통해 측정 정확도를 최적화합니다.
뛰어난 신호 신뢰성, 장기 안정성, 높은 정밀도 및 고급 진단 기능(중대한 프로세스에서 중요)
최고 수준의 안전성, 가용성 및 위험 감소 보장
RTD, TC, 저항 트랜스미터(Ω), 전압 트랜스미터(mV)를 위한 범용 입력
DIN EN 50446에 따라 평면 터미널 헤드에 설치
Ex d 어플리케이션에서의 사용을 위해 필드 하우징에 설치(옵션)
DIN 레일 설치를 위한 계기 설계(옵션)
장점
IEC 61508:2010에 따른 최대 SIL 2/3의 하드웨어/소프트웨어 인증
1종구역(Zone 1) 및 2종구역(Zone 2)에서 본질 안전 설치를 위해 FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX, NEPSI, IECEx Ex ia, Ex nA 등의 국제 승인을 획득해 방폭 지역에서 안전하게 작동;
해양 승인
HART® 7 버전
센서-트랜스미터 매칭을 통한 측정 개소의 정확도 향상
센서 모니터링 및 계기 하드웨어 오류 인식 기능을 통한 작동 신뢰성 보장
NAMUR NE107에 따른 진단 정보 제공
스프링 터미널 기술(옵션) 선택 시 공구 없이 빠르게 배선 가능
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
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN KO 01/03/201301/05/200801/04/2008언어:
영어
버전:
01/03/2013
파일 크기:
606 KB
파일 이름:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing IS, NI
340500111언어:
영어
버전:
08/06/2011
파일 크기:
69 KB
파일 이름:
340500111.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC Gc -
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340500113언어:
영어
버전:
08/06/2011
파일 크기:
105.6 KB
파일 이름:
340500113.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTEMP TMT82
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN KO 03/07/2024언어:
영어
버전:
03/07/2024
파일 크기:
450.6 KB
파일 이름:
XA03310TEN_0124-00.pdf
-