키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
iTHERM TM131 thermometer with iTEMP TMT82 HART transmitter and display

iTHERM applications with limited access

iTHERM TM131 thermometer with remote fieldhousing containing a iTEMP TMT82 HART transmitter and display for applications with limited access

71488105
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
장바구니 설정 후 가격

이점 한 눈에 보기

  • For applications where the thermometer is installed in locations with difficult access, like e.g. on top of tanks or in installation shafts, the temperature transmitter can be separated from the thermometer and installed in an area of easy access or a cabinet. A local display can offer additional value for operation and maintenance.

  • Comfortable handling and read-out

    • Optimized readability of display

    • Easy access for maintenance

    • Mounting of the transmitter in specified temperature range

번들 상세 정보

iTHERM TM131 thermometer with iTEMP TMT82 HART transmitter and display

구성 요소 및 사전 설정

  • 고정 장치

    구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 고정 장치를 제공합니다. 개방형 파라미터를 사용해 자유롭게 개별 설정할 수 있습니다.

    장바구니에 있는 번들 내에서 구성 요소를 설정할 수 있습니다.
  • 구성 요소
    Intrinsically safe temperature sensor – iTHERM ModuLine TM131
    1

    iTHERM ModuLine TM131
    Industrial modular thermometer

    고정 장치:
    TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1
    Electrical Connection:
    1A
    Terminal block
    Cable Entry Terminal Head:
    A
    1x M20x1.5 female thread
    Device Model:
    A1
    1
  • Product picture temperature transmitter TMT82
    2

    온도 트랜스미터
    iTEMP TMT82

    고정 장치:
    TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _