-
기술 정보(TI)
TI FieldPort SWA50
영어 버전 - 04/2024 |
Intelligent Bluetooth® and/or WirelessHART adapter for all HART field devices
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface,
Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band),
Transmission range under reference conditions:
WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft),
Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
The FieldPort SWA50 converts the HART signal of the connected HART field device to a reliable and encrypted Bluetooth® or WirelessHART signal. The Endress+Hauser SmartBlue app or the Endress+Hauser Field Xpert is used to configure the FieldPort SWA50 and to visualize the measured values and status of the connected HART field device. HART field devices can be connected to the Netilion Cloud via the FieldPort SWA50 and a FieldEdge device.
The FieldPort can be retrofitted to all 2-wire and 4-wire HART field devices in both hazardous and non-hazardous areas. The robust stainless steel housing allows the FieldPort SWA50 to be installed even in harsh industrial environments.
Reliable transmission of the measured process values through the connected FieldPort SWA50 via encrypted Bluetooth® or WirelessHART communication
Easy to retrofit all 2-wire or 4-wire HART field devices
Easy connection of all HART field devices to the Netilion Cloud
Loop-powered adapter, without affecting the process signal
Easily accessible, wireless, diagnostic information of connected HART field device
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
Language neutral - 01/2024 |
Endress+Hauser, Field Device, None
언어: |
Language neutral |
버전: |
09/01/2024 |
파일 크기: |
513.3 KB |
파일 이름: |
EH_HART_CO_WirelessHART_0x11F3_0x00_FW01.01.30-4345.zip |
HART 현장 계기용 지능형 Bluetooth® 어댑터
EN | KO | ||
01/03/2024
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
01/03/2024 |
파일 크기: |
2.2 MB |
파일 이름: |
KA01707SKO_0124-00.pdf |
HART 계기용 지능형 WirelessHART 어댑터
EN | KO | ||
01/03/2024
|
|
|
|
01/12/2021
|
|
|
|
07/03/2021
|
|
|
|
21/01/2021
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
01/03/2024 |
파일 크기: |
2.1 MB |
파일 이름: |
KA01436SKO_0524-00.pdf |
4-20 mA HART
ATEX:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db
IECEx:
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da
Ex tb IIIC T75°C Db
EN | KO | ||
23/11/2020
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
23/11/2020 |
파일 크기: |
322.9 KB |
파일 이름: |
XA02234FEN_0120.pdf |
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex tb IIIC T75 °C Db
EN | KO | ||
02/08/2024
|
|
|
|
07/02/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
02/08/2024 |
파일 크기: |
401.6 KB |
파일 이름: |
XA02705FEN_0224-00.pdf |
4-20 mA HART
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db
언어: |
영어 |
버전: |
01/03/2021 |
파일 크기: |
395.8 KB |
파일 이름: |
XA02380FEN_0121.pdf |
4-20 mA HART
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-G
Class I, II, III, Div. 2, Groups A-D, F, G
EN | KO | ||
25/09/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
25/09/2023 |
파일 크기: |
421.4 KB |
파일 이름: |
XA03139FEN_0123-00.pdf |
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da
Ex tb IIIC T75°C Db
EN | KO | ||
28/09/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
28/09/2022 |
파일 크기: |
394.1 KB |
파일 이름: |
XA02706FEN_0121-00.pdf |