
사양 정보
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194°F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
적용 분야
국제 인증(예: 음용수에 대한 인증)을 받은 Promag W는 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 컴팩트 또는 원격 버전으로도 구입 가능합니다. 직관적인 하드웨어 및 소프트웨어 설계가 채택된 Promag W 10 제품은 엔지니어링에서 정비까지 전체 수명 주기 동안 엔드레스하우저의 통상적인 품질을 유지하면서 제반 단계를 간소화해 줍니다. 하트비트 기술은 측정 신뢰성 및 규정에 준하는 검증을 보장합니다.
양방향 측정 원리는 사실상 압력, 밀도, 온도 및 점성과 무관합니다.
원수 취수 등을 위한 기본적인 측정 작업에 적합합니다.
계기 속성
국제 음용수 승인
IP68 보호 등급(Type 6P 외함)
HART, Modbus RS485와 계통적 통합
앱 및 디스플레이(옵션)를 통한 유연한 운용
장점
0 x DN 인렛 런으로 압력 손실없이 일정한 정확도로 안정적인 측정 가능
유연한 엔지니어링 - 고정 또는 랩 조인트 프로세스 연결부가 있는 센서
응용 분야 적합성 – 지하 또는 수중 설치에 대해 EN ISO 12944에 따른 부식 방지 성능 제공
플랜트 가용성 향상 - 산업별 요건에 적합한 센서
최적의 사용성 - 모바일 기기 및 SmartBlue 앱이나 터치 스크린 기능이 있는 디스플레이를 통해 조작 가능
간단하고 신속한 시운전 - 사전 안내에 따라 현장에서 매개변수화
통합 검증 - 하트비트 기술
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
Proline Promag W 10
영어 버전 - 10/2022
Electromagnetic flowmeter
EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
4 MB
파일 이름:
TI01580DEN_0222-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promag W 10
영어 버전 - 10/2022
Electromagnetic flowmeter HART
EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
4.7 MB
파일 이름:
BA02070DEN_0222-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter
EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
4 MB
파일 이름:
TI01580DEN_0222-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
4.7 MB
파일 이름:
BA02070DEN_0222-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
4.1 MB
파일 이름:
BA02073DEN_0222-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
유량계 Proline 10
HART 트랜스미터
전자식 센서 장착형EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
한국어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
KA01497DKO_0322-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
유량계 Proline 10
Modbus RS485 트랜스미터
전자식 센서 장착형EN KO 03/10/202201/08/202101/07/2021언어:
한국어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.2 MB
파일 이름:
KA01499DKO_0322-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Replacing the transmitter, Ex db eb
Proline 10
EN KO 06/12/202404/04/202220/08/2021언어:
영어
버전:
06/12/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
EA01371DA2_0324-00.pdf
-