이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C...+70°C (-40°F...+158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
적용 분야
The Soliwave FDR56 microwave barrier uses a contact-free procedure for detection of point levels. It can be installed in containers, conduits, shafts or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside. Suitable as point level switch for controlling and counting all types of bulk solids. It interacts with the Soliwave FQR56 emitter.
Typical bulk solids are: Wood chips, wood dust or flour; plaster, cement, ash; paper or cardboard shred, gravel, sand, dried powders in general, bags and boxes.
Process connections: Threads
Ambient temperature: -40 to +70°C (-40 to +158°F)
Measuring range: Max. 100m (328ft)
International explosion protection certificates
장점
Highly reliable measurement due to flush-mounted installation and possible non-contact installation as well as indication of the signal strength on the transceiver
Mechanical robust solution ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Electronics housing can be rotated by 360°, allowing adjustment into optimum position after installation
Direct connection of the supply voltage (emitter and receiver separately or together)
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 microwave barrier, existing process connections can continue to be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can continue to be used

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN KO 11/12/202316/10/2017언어:
영어
버전:
11/12/2023
파일 크기:
486.9 KB
파일 이름:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN KO 16/10/2017언어:
영어
버전:
16/10/2017
파일 크기:
301.6 KB
파일 이름:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN KO 26/06/201909/08/201816/10/2017언어:
영어
버전:
26/06/2019
파일 크기:
345.8 KB
파일 이름:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN KO 16/10/2017언어:
영어
버전:
16/10/2017
파일 크기:
305.9 KB
파일 이름:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN KO 20/07/202126/06/201916/10/2017언어:
영어
버전:
20/07/2021
파일 크기:
446.8 KB
파일 이름:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN KO 16/10/2017언어:
영어
버전:
16/10/2017
파일 크기:
433.9 KB
파일 이름:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Soliwave FQR56/FDR56
Microwave barrier
EN KO 17/06/202406/12/202308/06/202005/07/2018언어:
영어
버전:
17/06/2024
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
BA01684FEN_0424-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Soliwave FDR56/FQR56
전자레인지 장벽
EN KO 06/12/2023언어:
한국어
버전:
06/12/2023
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
KA01574FKO_0122-00.pdf
-