-
기술 정보(TI)
TI Soliwave FDR56/FQR56
영어 버전 - 06/2024 |
Microwave barrier
이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C...+70°C (-40°F...+158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F)
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs.
Solid weight: > 10 g/l
The Soliwave FQR56 microwave barrier uses a contact-free procedure for detection of point levels. It can be installed in containers, conduits, shafts or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside. Suitable as point level switch for controlling and counting all types of bulk solids. It interacts with the Soliwave FDR56 receiver.
Typical bulk solids are: Wood chips, wood dust or flour; plaster, cement, ash, paper or cardboard shred, gravel, sand, dried powders in general, bags and boxes.
Process connections: Threads
Ambient temperature: -40 to +70°C (-40 to +158°F)
Measuring range: Max. 100m (328ft)
International explosion protection certificates
Highly reliable measurement due to flush-mounted installation and possible non-contact installation as well as indication of the signal strength on the receiver
Mechanical robust solution ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Electronics housing can be rotated by 360°, allowing adjustment into optimum position after installation
Direct connection of the supply voltage (transmitter and receiver separately or together)
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 microwave barrier, existing process connections can continue to be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can continue to be used
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
Insertion adapter with venting element
EN | KO | ||
11/12/2023
|
|
|
|
16/10/2017
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
11/12/2023 |
파일 크기: |
486.9 KB |
파일 이름: |
TI01368FEN_0223-00.pdf |
Wave guide
EN | KO | ||
16/10/2017
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/10/2017 |
파일 크기: |
301.6 KB |
파일 이름: |
TI01372FEN.PDF |
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN | KO | ||
26/06/2019
|
|
|
|
09/08/2018
|
|
|
|
16/10/2017
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
26/06/2019 |
파일 크기: |
345.8 KB |
파일 이름: |
TI01371FEN_0319.PDF |
Screw-in/weld-in Adapter
EN | KO | ||
16/10/2017
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/10/2017 |
파일 크기: |
305.9 KB |
파일 이름: |
TI01369FEN.PDF |
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting element
EN | KO | ||
20/07/2021
|
|
|
|
26/06/2019
|
|
|
|
16/10/2017
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
20/07/2021 |
파일 크기: |
446.8 KB |
파일 이름: |
TI01362FEN_0321.pdf |
Spacer tube
EN | KO | ||
16/10/2017
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/10/2017 |
파일 크기: |
433.9 KB |
파일 이름: |
TI01370FEN.PDF |
Microwave barrier
EN | KO | ||
17/06/2024
|
|
|
|
06/12/2023
|
|
|
|
08/06/2020
|
|
|
|
05/07/2018
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
17/06/2024 |
파일 크기: |
2.6 MB |
파일 이름: |
BA01684FEN_0424-00.pdf |
전자레인지 장벽
EN | KO | ||
06/12/2023
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
06/12/2023 |
파일 크기: |
1.7 MB |
파일 이름: |
KA01574FKO_0122-00.pdf |