이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
적용 분야
The Soliwave FDR16 is an ultra-compact transceiver for non-contact point level detection of bulk solids and liquids, as well as piece goods counting and object detection. The Soliwave FDR16 is used together with the FQR16. The microwave barrier works with a non-contact detection method and can also be used in applications with difficult-to-access or confined installation conditions due to its ultra-compact design. For non-metallic container materials, measurement from the outside is possible.
The microwave barrier Soliwave FDR16 and FQR16 detects minimum or maximum point levels of powdery to lumpy bulk solids and liquids, for example to protect against overflow and dry running. The device is also suitable for piece goods counting and object detection. The device can be used in multiple industries like primaries, energy and food.
장점
Non-contact measuring principle - detection almost independent of process properties
High security - permanent self-diagnosis and full self-test
First microwave barrier with IP69 protection classification
Meets the requirements of EU 1935/2004
Very simple and cost-effective commissioning
Safe detection - non-contact measuring method guarantees wear-free and maintenance-free continuous operation
Robust design - housing made of stainless steel
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
TI Soliwave FDR16/FQR16
Microwave barrier
EN KO 15/02/202215/08/2021언어:
영어
버전:
15/02/2022
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI01564FEN_0322.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Soliwave FDR16/FQR16 Operating Instructions
Microwave barrier
EN KO 15/02/202215/08/2021언어:
영어
버전:
15/02/2022
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
BA01901FEN_0322.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Soliwave FDR16/FQR16
전자레인지 장벽
EN KO 18/02/202215/08/2021언어:
한국어
버전:
18/02/2022
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
KA01535FKO_03.22-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN KO 10/03/202214/12/2021언어:
영어
버전:
10/03/2022
파일 크기:
389.7 KB
파일 이름:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
언어:
독일어
버전:
14/10/2022
파일 크기:
10.6 MB
파일 이름:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
언어:
독일어
버전:
19/02/2025
파일 크기:
13.5 MB
파일 이름:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
언어:
영어
버전:
19/02/2025
파일 크기:
13.4 MB
파일 이름:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
EU 선언
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN KO 15/12/2021언어:
영어
버전:
15/12/2021
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
UK 적합성 평가
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22언어:
영어
버전:
20/12/2022
파일 크기:
304.4 KB
파일 이름:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
UK 적합성 평가
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22언어:
영어
버전:
20/12/2022
파일 크기:
294.9 KB
파일 이름:
UK_00543_01_22.pdf
-