키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
전자 유량계 Proline Promag P 300 / 5P3B for process applications

전자 유량계
Proline Promag P 300

컴팩트하고 접근이 용이한 트랜스미터가 장착된 프로세스 어플리케이션용 고온 유량계

5P3B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Measuring range

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • Medium temperature range

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium

적용 분야

Promag P는 부식성 액체와 고온 유체를 사용하는 화학 및 프로세스 어플리케이션을 위한 유량계입니다. 컴팩트한 트랜스미터가 장착된 Promag P 300은 한쪽 액세스, 원격 디스플레이, 향상된 연결 옵션 등 작동과 시스템 통합 측면에서 매우 유연합니다. 또한 하트비트(Heartbeat) 기술을 통해 지속적으로 규정 준수와 프로세스 안전을 보장합니다.

  • 압력, 밀도, 온도 및 점성에 거의 영향을 받지 않는 양방향 측정 원리

  • 부식성 액체와 고온 유체를 사용하는 화학 및 프로세스 어플리케이션용 유량계

계기 특징

  • 직경: 최대 DN 600 (24")

  • 모든 일반적인 Ex 승인 획득

  • PTFE 또는 PFA 재질의 라이너

  • 최대 3개의 I/O를 지원하는 컴팩트한 이중 구획 하우징

  • 터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이

  • 원격 디스플레이 사용 가능

장점

  • 다양한 용도 – 다양한 접액부 재질

  • 에너지 절약형 유량 측정 – 교차부 수축으로 압력 손실이 없음

  • 유지보수 불필요 – 구동부가 없음

  • 완전한 프로세스 및 진단 정보 액세스 – I/O와 Fieldbus를 자유롭게 결합

  • 복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성

  • 통합/자가 검증 – 하트비트(Heartbeat) 기술

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products