0 x DN 풀 보어 설계
장착 위치와 관계없이 압력 손실 없이 최대 측정 성능 보장
엔드레스하우저의 Proline Promag 전자 유량계에 적용된 0 x DN 풀 보어 설계를 통해 유량 프로필 및 장착 위치와 관계없이 안정적인 측정을 보장합니다. 따라서 Proline Promag 전자 유량계는 인입관 또는 인출관이 필요하지 않기 때문에 컴팩트형 시스템이나 스키드와 같은 좁은 공간에 설치하기에 특히 적합합니다.
장점
장착 시 탁월한 유연성
유량 프로필과 관계없이 안정적인 측정 보장
인입관 또는 인출관 불필요
튜브 제약 및 압력 손실 없음
제한 없는 유량 측정 구현
파이프 휨, 삽입된 계기 또는 파이프 내 기타 장애물은 유체 흐름 내에서 난류를 발생시켜 부정확한 측정을 야기할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 전자 유량계는 0 x DN 풀 보어 설계 덕분에 높은 정확도(±0.5%)로 연속 측정을 수행합니다. 제약을 받지 않는 풀 보어 계기 설계는 압력 손실을 방지해 주고 최대 직경이 3 미터인 파이프에 사용할 수 있습니다. 상세 정보는 엔드레스하우저의 브로셔를 참조하시기 바랍니다!
다운로드
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore
Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement
파일 크기:
파일 이름: