키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Proline Promag W with 0 x DN full bore design

0 x DN 풀 보어 설계

장착 위치와 관계없이 압력 손실 없이 최대 측정 성능 보장

엔드레스하우저의 Proline Promag 전자 유량계에 적용된 0 x DN 풀 보어 설계를 통해 유량 프로필 및 장착 위치와 관계없이 안정적인 측정을 보장합니다. 따라서 Proline Promag 전자 유량계는 인입관 또는 인출관이 필요하지 않기 때문에 컴팩트형 시스템이나 스키드와 같은 좁은 공간에 설치하기에 특히 적합합니다.

장점

  • 장착 시 탁월한 유연성

  • 유량 프로필과 관계없이 안정적인 측정 보장

  • 인입관 또는 인출관 불필요

  • 튜브 제약 및 압력 손실 없음

제한 없는 유량 측정 구현

파이프 휨, 삽입된 계기 또는 파이프 내 기타 장애물은 유체 흐름 내에서 난류를 발생시켜 부정확한 측정을 야기할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 전자 유량계는 0 x DN 풀 보어 설계 덕분에 높은 정확도(±0.5%)로 연속 측정을 수행합니다. 제약을 받지 않는 풀 보어 계기 설계는 압력 손실을 방지해 주고 최대 직경이 3 미터인 파이프에 사용할 수 있습니다. 상세 정보는 엔드레스하우저의 브로셔를 참조하시기 바랍니다!

장착 위치와 관계없이 최대의 측정 성능을 보장하는 세계 최초의 전자 유량계

다운로드

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement