키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

보일러 운영 최적화 및 수명 주기 연장

정확한 측정 및 모니터링을 통한 보일러 성능 최적화와 효율적인 운영

Steam solutions for boiler operations

증기는 여전히 산업 프로세스 가열을 위한 가장 중요한 동력원 중 하나입니다. 그러나 에너지 비용이 급증함에 따라 플랜트 운영에는 높은 가용성과 효율성을 보장하면서 에너지 소비를 줄이는 효과적인 방법이 필요합니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 및 모니터링 솔루션을 이용하면 가동 중단과 유지보수를 최소화할 수 있습니다.

핵심 정보

$50,000

represents the "up to" additional cost per year you can encounter through blowdowns caused by poor quality feedwater.

Feedwater preparation ©Endress+Hauser
인사이트

급수 준비

급수의 품질과 공급은 보일러 자체의 기능 안전성, 효율성 및 수명에 매우 중요한 요소입니다. 최적의 생산, 증기 공급 및 분배를 유지하면 블로 다운(blowdown), 오버필 또는 보일러 부식을 방지할 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 증기/용수 분석 시스템을 사용하면 급수 품질을 연속으로 점검할 수 있습니다.

  • 질량 및 에너지 출력을 제공하는 다변수 유량계 Proline Prowirl F 200을 사용한 급수 유량 측정
  • iTHERM TM131을 사용해 이코노마이저의 다운스트림에서 급수 온도 측정
  • 보일러 수명 연장 및 증기 생산 효율성 향상
연료 연소 및 배기 ©Endress+Hauser
인사이트

연료 연소 및 배기

보일러가 최적이 아닌 상태로 연료를 연소하거나 시스템에서 열이 손실되면 과도한 폐기물이 발생하고 배출 표준을 위반할 가능성이 있기 때문에 보일러 효율성을 최우선 과제로 삼아야 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 안전하고 효율적인 연료 소비 측정과 배기 관리를 위한 최적의 솔루션을 제공하여 보일러 성능을 극대화합니다.

  • Proline t-mass 65F를 사용한 연료 유량 측정 및 Cerabar M PMP51을 사용한 연료 압력 측정
  • iTHERM TM131을 사용한 연소 공기 온도 측정 및 Proline t-mass A 150을 사용한 유량 측정
  • 엔드레스하우저의 모니터링 솔루션은 배출 기준을 충족하고 연료 연소 증기 발전기에 대한 ASME 성능 시험 규정(PTC 4-1998)을 준수합니다.
증기 발생 ©Endress+Hauser
인사이트

증기 발생

비효율적으로 공급되거나 바람직한 온도에서 공급되지 않는 증기는 정상적인 플랜트 운영을 방해할 수 있기 때문에 적절한 보일러 제어와 연속적인 유량 측정이 필수적입니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 광범위한 유량 측정 및 모니터링 솔루션은 전반적으로 뛰어난 효율성을 보장합니다. 엔지니어링 혁신을 추구하는 엔드레스하우저는 와류식 원리에 기반을 둔 기술을 한 단계 더 발전시켜 이제 습증기를 검출하거나 건도를 측정할 수도 있습니다.

  • 정확한 보일러 제어로 효율적인 증기 발생 보장
  • 연료 잠재력 극대화를 통한 비용 절감
  • 혁신적인 하트비트 기술(Heartbeat Technology)로 교정 주기를 연장해 가동 중지 최소화

장점

엔드레스하우저의 제품과 서비스는 고객의 비즈니스 및 산업 요구사항에 대한 깊은 이해를 바탕으로 합니다. 엔드레스하우저는 고객이 증기 보일러 플랜트 설계, 유지보수 및 운영 생산성을 향상시키도록 도와주는 믿을 수 있는 파트너입니다. 이윤을 추구하기 전에 먼저 고객에게 헌신한다는 것은 엔드레스하우저의 창립 이래로 오늘날까지 이어져 내려오는 설립자의 경영 철학입니다.

핵심 정보

365일 24시간

증기 시스템의 전체 수명 주기에 걸친 운영 안전성 보장

핵심 정보

1,000 만 대

전 세계에 설치된 기기 수

핵심 정보

73,000 달러

블로다운(blowdown) 비율을 8%에서 6%로 감소시키는 제어 시스템을 설치한 후 연간 비용 절감 효과

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 광범위한 계기, 서비스 및 솔루션과 에너지 및 유틸리티 관리에 관한 깊은 이해를 바탕으로 유틸리티 관리자가 보일러 성능을 최적화하면서 장비의 무결성을 보호할 수 있도록 지원합니다. 급수의 품질 및 공급 보장이든, 연도 가스의 평가이든, 측정 결과의 정확도 확인이든 상관없이 엔드레스하우저는 효율성을 높이고 유지보수 비용을 최적화할 수 있도록 돕습니다.

  • 최고의 측정 기술, 품질 및 신뢰성
  • 보일러 하우스 및 플랜트의 효율성을 높이는 동시에 안전성 보장
  • 뛰어난 전문성을 통한 유지보수 최적화
  • 환경 보호 및 에너지 관리 표준 준수

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요