유틸리티 관리의 목적에는 핵심 프로세스에 필수적인 증기 생산 및 분배의 효율적인 관리가 포함됩니다. 운영상의 과제에는 보일러 장비, 제어 시스템 및 인프라의 무결성 보호 뿐만 아니라 분배 중 열 손실 최소화와 연료 소비 및 열교환기의 최적화도 포함됩니다. 정확하고 안정적인 측정과 모니터링을 통해 이러한 과제를 극복하고 운영 및 유지보수 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
핵심 정보
EUR 4.5
million
of missed potential savings through the misunderstanding of boiler efficiency over a typical 10-year operating period.

급수 준비
급수 품질은 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 최고의 급수 품질을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 최적의 생산과 공급을 유지하면 조기 장비 고장, 블로 다운(blowdown) 및 보일러 부식을 방지할 수 있고, 주요 계측 및 모니터링 정보를 수집하면 운영 비용을 줄일 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 Prowirl F 200 유량계와 iTHERM TM131 온도계는 급수 준비의 최적화와 운영 비용의 감소에 필수적인 정보와 데이터를 제공합니다. 엔드레스하우저의 증기/용수 분석 시스템을 사용하면 급수 품질을 연속으로 점검할 수 있습니다.
- 효율적인 증기 생산을 위한 급수 품질 극대화
- 용수 준비용 소모 부품의 최적화를 통한 비용 절감
- 인프라 보호 및 보일러 수명 연장

연료 연소 및 배기
연료의 열 함량이 사용 가능 에너지로 얼마나 효과적으로 변환되는지는 정확하게 측정하기 매우 어렵습니다. 보일러 효율성을 높이고 오류를 적시에 발견하려면 유량, 압력, 유입되는 연소 공기 온도 및 배기 온도를 제어해야 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저 포트폴리오는 유량, 압력 및 연소 공기에 대한 신뢰할 수 있고 안전하며 효율적인 계측 및 모니터링 솔루션을 제공해 보일러의 성능을 극대화할 수 있도록 돕습니다.
- 주요 파라미터의 모니터링을 통한 보일러 효율성 향상
- 중요 오류의 적시 감지
- ASME 성능 시험 규정(PTC 4-1998)과 규제 표준을 준수하는 신뢰할 수 있고 안전하며 효율적인 계측 및 모니터링 솔루션 제공

증기 발생
효율적이고 바로 이용할 수 있는 증기 공급을 보장하려면 보일러를 적절히 제어해야 합니다.
분야별 전문성
와류식 등의 입증된 기술을 통해 증기 발생 중 연속 유량을 측정하면 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 엔드레스하우저의 제품 및 솔루션은 가용성 및 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 엔드레스하우저의 연속 보일러 수위 측정 및 레벨 스위치 솔루션은 IEC 61511을 비롯한 다양한 표준을 준수하여 안전성을 높입니다.
- 정확한 보일러 제어로 효율적인 증기 발생 보장
- 연료 잠재력 극대화를 통한 비용 절감
- 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 가동중단 시간을 최소화하고 교정 주기를 연장할 수 있습니다.

증기 분배
증기 공급의 과제 중 하나는 에너지 손실을 최소화하면서 보일러 하우스에서 여러 최종 사용 지점으로 증기를 수송하는 것입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 이를 위해 기술 전문가들이 현장 교정 및 증기 에너지 관리 시스템의 검증을 수행합니다.
- 배관에 적절한 단열 제공
- 증기 트랩 및 에너지 손실 모니터링
- 수격 위험의 최소화를 통한 인프라 보호

증기 소비
증기는 과열 증기, 습증기 또는 다양한 습도의 증기 형태로 열교환기에 도달합니다. 이상적으로는 100% 건조 포화 증기로 공급되어야 하는데, 습증기는 비효율적인 열 전달을 초래하고 수격 위험을 증가시킬 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저 계기는 습증기와 건조 증기를 직접 측정해 효율적인 열교환기 성능을 위한 최상의 조건을 보장합니다. 엔드레스하우저의 다변수 볼텍스 유량계 Prowirl F 200은 압력, 온도, 건도, 에너지 및 증기 품질에 따라 증기를 보정합니다.
- 산업 표준(IAPWS- IF97/ASME)을 준수하는 다양한 측정 원리를 이용해 정확한 측정 결과 보장
- 신뢰할 수 있는 증기 측정값
- 증기 소비의 최적화
장점
지원이 필요한 것이 개별 기기이든 제품, 소프트웨어 및 솔루션의 조합을 포괄하는 관리 서비스 계약이든 고객은 엔드레스하우저를 믿고 신뢰할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 목표는 안전하고 효율적인 증기 공급을 보장하는 것이고, 고객의 에너지 및 유틸리티 관리자로서 고객이 일상적으로 직면하는 과제들을 충분히 이해하고 있습니다. 이윤을 추구하기 전에 먼저 고객에게 헌신한다는 것은 엔드레스하우저의 창립 이래로 오늘날까지 이어져 내려오는 설립자의 경영 철학입니다.
핵심 정보
5 ~ 15%
원격 에너지 관리 솔루션에 의한 예상 절감 효과
핵심 정보
2만 유로
이코노마이저의 사용으로 매년 절약하는 금액으로, 100만 유로에 상당하는 연간 연료 비용에 해당
핵심 정보
2%
이코노마이저를 사용해 급수 온도가 10°C (50°F) 상승할 때마다 보일러 효율성의 개선 효과
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 에너지 및 유틸리티 관리에 관한 깊은 이해와 광범위한 계기, 서비스 및 솔루션을 바탕으로 증기 관리의 효율성과 안전성을 최적화합니다. 보일러의 효율성과 수명에 중요한 급수의 품질 및 공급 보장이든, 측정 결과의 정확도 확인이든, 증기 시스템의 손실 파악 및 정량화든 상관없이 엔드레스하우저는 운영 및 유지보수 비용을 최소화할 수 있도록 지원합니다.
- 뛰어난 전문성과 업계 노하우를 통해 최고의 품질 및 신뢰성 보장
- 일상 과제에 대한 현지 지원을 통한 유지보수 최적화
- 환경 보호, 에너지 관리 및 보일러/배관 관련 표준 준수