유틸리티 관리의 목적에는 핵심 프로세스에 필수적인 증기 생산 및 분배의 효율적인 관리가 포함됩니다. 운영상의 과제에는 보일러 장비, 제어 시스템 및 인프라의 무결성 보호 뿐만 아니라 분배 중 열 손실 최소화와 연료 소비 및 열교환기의 최적화도 포함됩니다. 정확하고 안정적인 측정과 모니터링을 통해 이러한 과제를 극복하고 운영 및 유지보수 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
핵심 정보
EUR 4.5
million
of missed potential savings through the misunderstanding of boiler efficiency over a typical 10-year operating period.
더욱 효율적인 프로세스를 위한 측정
증기 어플리케이션 파라미터
증기 어플리케이션 파라미터
급수 준비
급수 품질은 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 최고의 급수 품질을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 최적의 생산과 공급을 유지하면 조기 장비 고장, 블로 다운(blowdown) 및 보일러 부식을 방지할 수 있고, 주요 계측 및 모니터링 정보를 수집하면 운영 비용을 줄일 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 Prowirl F 200 유량계와 iTHERM TM131 온도계는 급수 준비의 최적화와 운영 비용의 감소에 필수적인 정보와 데이터를 제공합니다. 엔드레스하우저의 증기/용수 분석 시스템을 사용하면 급수 품질을 연속으로 점검할 수 있습니다.
- 효율적인 증기 생산을 위한 급수 품질 극대화
- 용수 준비용 소모 부품의 최적화를 통한 비용 절감
- 인프라 보호 및 보일러 수명 연장
연료 연소 및 배기
연료의 열 함량이 사용 가능 에너지로 얼마나 효과적으로 변환되는지는 정확하게 측정하기 매우 어렵습니다. 보일러 효율성을 높이고 오류를 적시에 발견하려면 유량, 압력, 유입되는 연소 공기 온도 및 배기 온도를 제어해야 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저 포트폴리오는 유량, 압력 및 연소 공기에 대한 신뢰할 수 있고 안전하며 효율적인 계측 및 모니터링 솔루션을 제공해 보일러의 성능을 극대화할 수 있도록 돕습니다.
- 주요 파라미터의 모니터링을 통한 보일러 효율성 향상
- 중요 오류의 적시 감지
- ASME 성능 시험 규정(PTC 4-1998)과 규제 표준을 준수하는 신뢰할 수 있고 안전하며 효율적인 계측 및 모니터링 솔루션 제공
증기 발생
효율적이고 바로 이용할 수 있는 증기 공급을 보장하려면 보일러를 적절히 제어해야 합니다.
분야별 전문성
와류식 등의 입증된 기술을 통해 증기 발생 중 연속 유량을 측정하면 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 엔드레스하우저의 제품 및 솔루션은 가용성 및 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 엔드레스하우저의 연속 보일러 수위 측정 및 레벨 스위치 솔루션은 IEC 61511을 비롯한 다양한 표준을 준수하여 안전성을 높입니다.
- 정확한 보일러 제어로 효율적인 증기 발생 보장
- 연료 잠재력 극대화를 통한 비용 절감
- 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 가동중단 시간을 최소화하고 교정 주기를 연장할 수 있습니다.
증기 분배
증기 공급의 과제 중 하나는 에너지 손실을 최소화하면서 보일러 하우스에서 여러 최종 사용 지점으로 증기를 수송하는 것입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 이를 위해 기술 전문가들이 현장 교정 및 증기 에너지 관리 시스템의 검증을 수행합니다.
- 배관에 적절한 단열 제공
- 증기 트랩 및 에너지 손실 모니터링
- 수격 위험의 최소화를 통한 인프라 보호
증기 소비
증기는 과열 증기, 습증기 또는 다양한 습도의 증기 형태로 열교환기에 도달합니다. 이상적으로는 100% 건조 포화 증기로 공급되어야 하는데, 습증기는 비효율적인 열 전달을 초래하고 수격 위험을 증가시킬 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저 계기는 습증기와 건조 증기를 직접 측정해 효율적인 열교환기 성능을 위한 최상의 조건을 보장합니다. 엔드레스하우저의 다변수 볼텍스 유량계 Prowirl F 200은 압력, 온도, 건도, 에너지 및 증기 품질에 따라 증기를 보정합니다.
- 산업 표준(IAPWS- IF97/ASME)을 준수하는 다양한 측정 원리를 이용해 정확한 측정 결과 보장
- 신뢰할 수 있는 증기 측정값
- 증기 소비의 최적화
장점
지원이 필요한 것이 개별 기기이든 제품, 소프트웨어 및 솔루션의 조합을 포괄하는 관리 서비스 계약이든 고객은 엔드레스하우저를 믿고 신뢰할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 목표는 안전하고 효율적인 증기 공급을 보장하는 것이고, 고객의 에너지 및 유틸리티 관리자로서 고객이 일상적으로 직면하는 과제들을 충분히 이해하고 있습니다. 이윤을 추구하기 전에 먼저 고객에게 헌신한다는 것은 엔드레스하우저의 창립 이래로 오늘날까지 이어져 내려오는 설립자의 경영 철학입니다.
핵심 정보
5 ~ 15%
원격 에너지 관리 솔루션에 의한 예상 절감 효과
핵심 정보
2만 유로
이코노마이저의 사용으로 매년 절약하는 금액으로, 100만 유로에 상당하는 연간 연료 비용에 해당
핵심 정보
2%
이코노마이저를 사용해 급수 온도가 10°C (50°F) 상승할 때마다 보일러 효율성의 개선 효과
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 에너지 및 유틸리티 관리에 관한 깊은 이해와 광범위한 계기, 서비스 및 솔루션을 바탕으로 증기 관리의 효율성과 안전성을 최적화합니다. 보일러의 효율성과 수명에 중요한 급수의 품질 및 공급 보장이든, 측정 결과의 정확도 확인이든, 증기 시스템의 손실 파악 및 정량화든 상관없이 엔드레스하우저는 운영 및 유지보수 비용을 최소화할 수 있도록 지원합니다.
- 뛰어난 전문성과 업계 노하우를 통해 최고의 품질 및 신뢰성 보장
- 일상 과제에 대한 현지 지원을 통한 유지보수 최적화
- 환경 보호, 에너지 관리 및 보일러/배관 관련 표준 준수