증기 소비 최적화는 유틸리티 분야의 지속적인 과제입니다. 플랜트 관리자는 주요 비용 동인으로써 증기 생산과 사용을 면밀히 모니터링해야 할 뿐만 아니라, 열교환기, 배관 및 계기를 습도와 압력 상승으로부터 보호하면서 핵심 프로세스로의 열 전달을 효율적으로 극대화하기 위해 100% 건조 포화 상태를 목표로 삼아야 합니다. 엔드레스하우저는 최첨단 기술과 뛰어난 전문성을 통해 이러한 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.
핵심 정보
90%
건도가 90%이면 기존의 DP 및 와류식 계기를 사용한 체적 및 질량 측정에서 5%의 추가 측정 오차와 10%의 에너지 손실이 발생합니다 (오른쪽 그림은 응축수가 파이프 벽 위로 올라갈 때 확인창을 통해 본 90% 습증기입니다).

정확하고 신뢰할 수 있는 프로세스 변수 측정
어떤 산업 프로세스에서든 효율적인 증기 사용은 여러 프로세스 파라미터의 정확한 측정과 모니터링에 달려 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 유량, 압력, 온도, 분석, 레벨 등 모든 증기 프로세스 변수를 위한 종합적인 계기 포트폴리오를 제공해 증기의 열이 프로세스로 효율적으로 전달될 수 있도록 보장합니다.
- 다변수 볼텍스 유량계 Proline Prowirl F 200을 사용한 증기 질량 및 에너지 계산으로 습증기 검출 및 건도 측정
- Cerabar M PMP51등의 센서를 사용한 증기 공급 압력 모니터링
- 용접식 Omnigrad 온도계(TR15 및 TH15)로 구성된 Pt100 저항 온도계 제품군으로 증기 공급 온도 확인
- Turbimax 시리즈 또는 탁도 센서,Condumax 전도도 센서를 사용하여 응축수 품질을 측정하고 응축수 재사용을 통해 화학물질 비용 절감이 가능한지 확인

열교환기 및 제품 보호
열교환기(예: 플레이트 열교환기)가 파손되면 증기와 제품이 직접 접촉해 제품 손실이 발생할 수 있고, 잠재적인 안전 위험도 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 기술을 통해 열교환기 보호를 향상시키고 고장 발생 시 신속하게 조치할 수 있습니다.
- Turbimax 제품군을 사용해 응축수의 탁도를 측정하면 열 전달 표면이 파손되었는지 확인할 수 있습니다.
- 문제가 발생하면 즉시 확인해 가용성을 높이고 제품 손실을 최소화할 수 있습니다.
- 열교환기 유입구에서 증기의 건도를 확인해 수격 위험과 이로 인한 계기 손상 또는 파손을 최소화할 수 있습니다.

열교환기 효율성 검증
증기 측에 자철석이나 기타 물질이 쌓이고 제품 측에 퇴화물이 쌓이면 열교환기 효율이 저하되어 비용 효율성에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 Memograph M은 열교환기 소비 및 에너지 성능을 실시간으로 모니터링하고 시각화하는 에너지 및 어플리케이션 데이터 관리자입니다.
- 실시간 열교환기 성능 모니터링
- 열교환기 효율성의 변화를 신속하게 감지
- 최적화된 대응으로 생산 효율성 및 신뢰성 극대화
.jpg)
에너지 측정 검증
유틸리티 플랜트 관리자의 핵심 과제는 증기 소비의 효율성을 파악하기 위한 측정의 신뢰성을 보장하는 것입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 증기 소비 효율성 측정의 정확도를 확인 및 검증하기 위한 에너지 측정 검증 서비스를 제공합니다. 엔드레스하우저의 기술 전문가들은 에너지 측정 루프의 모든 구성요소를 확인하고 측정 정확도의 개선에 관한 명확한 권장사항을 제시할 뿐만 아니라 프로세스 중단 없이 현장 계기의 현장 교정과 검증을 수행합니다.
- 에너지 측정 루프 전체에 걸쳐 정확한 증기 측정 보장
- 증기 소비 및 품질의 최적화를 통한 생산 효율성 향상
- 문제의 조기 발견을 통한 가동 중지 감소 및 안전성 향상
장점
엔드레스하우저의 증기 관련 제품과 서비스에는 에너지 및 유틸리티 관리와 고객의 일상 과제에 대한 깊은 이해가 자리잡고 있습니다. 엔드레스하우저는 모든 프로세스 변수를 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 계기로 구성된 종합적인 포트폴리오와 함께 완전한 투명성과 에너지 및 환경 관리 표준의 준수를 보장하는 서비스와 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저와 함께 증기 소비의 안전성, 가용성, 투명성 및 효율성을 향상시켜 보십시오.
핵심 정보
5 ~ 15%
종합적인 에너지 모니터링 솔루션을 통한 에너지 소비 절약 효과
핵심 정보
365일 24시간
증기 시스템의 전체 수명 주기에 걸친 운영 안전성 보장
핵심 정보
>60년
유틸리티 분야에서 쌓은 경험
엔드레스하우저의 지원 방식
정확한 증기 소비 측정에서 가장 관련 있는 효율성 KPI의 측정 지원에 이르기까지 엔드레스하우저는 최적의 증기 관리를 위한 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 엔드레스하우저의 종합적인 계기 제품군과 모니터링 시스템은 효율적인 열 전달과 최적의 장비 안전을 위해 증기가 100% 건조 포화 상태로 프로세스에 도달하도록 보장합니다.
- 2선식 기술을 사용해 건도를 기준으로 인라인에서 보정한 정확한 증기 측정을 통해 증기 시스템에서 올바른 질량 및 에너지 균형에 도달
- 엔드레스하우저의 솔루션(예: 하트비트 기술(Heartbeat Technology)의 진단, 검증 및 모니터링 기능을 갖춘 계기)은 고객이 ISO 50001(에너지 관리) 및 ISO 140001(환경 관리) 표준을 준수하도록 지원합니다.
- 국제 표준 IAPWS- IF97/ASME에 따라 보정된 습증기 및 건조 증기의 직접 측정
- 프로세스로 공급되는 에너지의 모니터링을 통한 효율성 향상