사양 정보
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Process temperature
-40°C...130°C (-40°F...266°F)
Pressure measuring range
1 bar...400 bar (15 psi...6000 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
Max. measurement distance
Material process membrane
316L, AlloyC, Rhodium>Gold
Measuring cell
400mbar...400bar (5.8 psi...6000psi) relative/ absolute
적용 분야
금속 멤브레인이 장착된 Cerebar PMP51 디지털 압력계는 일반적으로 액체 또는 기체의 압력, 레벨, 체적 또는 질량 측정을 위해 프로세스와 위생 어플리케이션에서 사용됩니다. PMP51은 고압 어플리케이션용(최대 400bar)으로 설계되었습니다. 측정 범위를 조정할 수 있는 신속한 설정으로 시운전이 간단하고 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 SIL2를 충족합니다.
단일 챔버 알루미늄 또는 스테인리스강(316L) 하우징.
프로세스 연결부: 나사, 플랜지 또는 위생 연결부
프로세스 온도: -40 ~ +130°C (-40 ~ +266°F), 1시간 동안 150°C (302°F)
측정 범위: -1/0 ~ +400 bar (-15/0 ~ +6,000 psi)
정확성: ±0.1%, "백금" ±0.075%
국제 방폭 인증, SIL, 위생 승인, 해양 승인
장점
프로세스 온도가 변하는 상황에서도 프로세스 측정 값이 정확함
소형 플러시가 장착된 프로세스 연결부로 보증된 프로세스 안전성(위생 어플리케이션에서)
프로세스 압력 모니터링의 경우(최대 SIL2), IEC 61508 및 IEC 61511로 인증됨
모듈식 설계로 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체 가능
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus와 함께 현장 디스플레이, 4~20mA 출력을 통해 메뉴 지침에 따라 간편하게 시운전
원활하게 개별 시스템에 통합 가능(HART/PA/FF)
매니폴드를 설치해 사용 가능: 상시 적합, 상시 누출 테스트
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
측정 원리
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Smart and reliable pressure transmitter, with piezoresistive measuring cell and metal welded process isolating diaphragm
Supply voltage
4...20mA HART 11,5...45V DC (Non Ex): Ex ia: 11,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC (Non Ex)
Reference Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Long term stability
0.1% of URL/year 0.2% of URL/ 5 years 0.25% of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F +150°C for 1h (+302°F for 1h)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
400mbar...400bar (5.8 psi...6000psi) relative/ absolute
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2 Flange: DN25...DN80, ASME 1 1/2"...4",
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent N SMS DRD
Material process membrane
316L, AlloyC, Rhodium>Gold
Material gasket
None, measuring cell welded
Material housing
Die-cast aluminum, AISI 316L
Communication
4...20 mA 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus IO-Link
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
측정 원리
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Smart and reliable pressure transmitter, with piezoresistive measuring cell and metal welded process isolating diaphragm
Supply / Communication
4 ..20 mA HART: 11,5...45 V DC Ex ia: 11,5...30 V DC PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Long term stability
< 0,1% von URL/ year 0,2% of URL/ 5 years 0,25% of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Process temperature
-40°C...130°C (-40°F...266°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
1 bar...400 bar (15 psi...6000 psi)
Process connection
Threads Flanges (DIN, ASME, JIS) Hygienic connections Tri-Clamp ISO2852
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus IO-Link
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 AD2000
Application limits
Measuring cell: Metal welded If pressurized, possibly use differential pressure meas-urement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
최다 다운로드
TI Cerabar M
PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN
KO
CS DE ES FR HU IT JA PL PT RU ZH
01/04/2024
22/08/2022
06/09/2021
01/04/2020
16/04/2019
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
TI00436PEN_3224-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51/55
Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operation
EN
KO
DE ES FR IT JA PT RU ZH
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
715.7 KB
파일 이름:
BA00385PEN_2122-00.pdf
210 설명서
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
언어:
영어
버전:
06/12/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI00426FEN_2624.pdf
TI Cerabar M
PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/04/2024
22/08/2022
06/09/2021
01/04/2020
16/04/2019
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
TI00436PEN_3224-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51/55
Analog
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
715.7 KB
파일 이름:
BA00385PEN_2122-00.pdf
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 포르투갈어 러시아어
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
3.3 MB
파일 이름:
BA00383PEN_0922-00.pdf
Pressure / hydrostatics IO-Link
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
22/08/2022
31/07/2021
언어:
영어
버전:
22/08/2022
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
BA02136PEN_0222-00.pdf
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB 50/5
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 슬로바키아어 스웨덴어 중국어
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA00382PEN_2122-00.pdf
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50 Hyd rostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
13.8 MB
파일 이름:
BA00384PEN_0922-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
프로세스 압력 측정 FOUNDATION Fieldbus
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
언어:
한국어
버전:
30/09/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
KA01032PKO_0621-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
프로세스 압력 측정 아날로그
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
15/12/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
언어:
한국어
버전:
15/12/2021
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
KA01036PKO_1821-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
프로세스 압력 측정 PROFIBUS PA
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
언어:
한국어
버전:
30/09/2021
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
KA01031PKO_0621-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cable gland M20 PA, o-ring VMQ
Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE
Cable gland M20 Metal, gasket
Cable entry G1/2, gasket, adapter
M12 plug, IO-Link, housing side
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Plug valve, F30/F31, seal NBR
Cover F15 316L, sight glass, gasket
Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket
Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket
Cover F15 316L, claw, gasket
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Cover F30/31/34 Alu, gasket
Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket
Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket
Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M
Analog display VU340, Cbar, bracket
Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX
Sealing kit PMPx1, PTP31B, FKM, 2 pcs.
Flat gasket 18,5x23,9x1,5 FKM, 5 pieces
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
M12-female plug connector, cable side
M12-female plug connec.,90deg,cable side
M12-female plug connec., 100deg,5m cable
Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Weld-in adapter DRD DN50, 316L
Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1/2, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1/2, 316L, A DIN 3852
Weld-in adapter G1/2,316L, 3.1,A DIN3852
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Weld-in adapter G1/2, 316L
Weld-in adapter G1, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1-1/2, 316L
Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1
Weld-in dummy, adapter G1
Weld-in dummy, flange DRD DN50, 65mm
Weld-in dummy, adapter G1-1/2
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용