에너지 또는 유틸리티 관리자가 매일 직면하는 과제 중 하나는 보일러에서 최종 사용 지점까지 에너지 손실을 최소화하면서 증기를 분배하는 것입니다. 그러나 응결 손실과 이로 인한 습증기 때문에 분배되는 증기와 에너지의 총량은 보일러에서 공급되는 증기의 양과 절대 일치하지 않습니다. 응축수는 증기 트랩을 통해 부분적으로 배관을 빠져 나가는 반면 습증기는 심각한 측정 오류를 초래하고 수격에 의한 배관 손상 위험을 높일 수 있습니다.
핵심 정보
50 ~ 100%
감압 밸브의 다운스트림에서 과열 증기를 온도로만 보정하는 경우의 측정 오차 (포화 증기로 오인)

정확한 증기 압력 측정
증기는 올바른 프로세스 조건에서 충분한 양이 공급되어야 하고, 이를 위해 압력을 이용해 프로세스 온도를 제어합니다. 온도가 너무 높으면 제품이 손실될 수 있고, 온도가 너무 낮으면 멸균이 일어나지 않습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 유틸리티의 증기 응용 분야에 매우 적합한 광범위한 고정밀 압력 측정 계기 포트폴리오를 제공합니다.

부식 및 부식 억제제 비용 감소
부식은 모든 증기 분배 시스템에서 지속적으로 발생하는 문제입니다. 시스템을 보호하기 위해 아민을 첨가하면 부식 위험을 줄일 수 있지만, 아민은 비교적 비싸고 정밀한 측정과 정확한 재고 관리가 필요합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 우수한 측정 시스템을 통해 최적의 재고 관리를 보장합니다.
- 소형 Promass A 유량계를 사용하면 ± 0.1% o.r.의 정확도로 아민 소비를 측정할 수 있습니다.
- 아민 탱크의 레벨을 모니터링하여 제때에 재주문하고 아민의 부족을 방지할 수 있습니다.
- 효율적인 장비 부식 방지

증기 공급의 가용성 보장
필수 프로세스 파라미터에서 지속적인 증기 가용성은 필수입니다. 증기 공급 시스템의 고장은 전체 생산 중단으로 이어져 심각한 재정적 결과를 초래할 수 있습니다.
분야별 전문성
모든 모니터링 기술이 총망라된 엔드레스하우저의 포트폴리오는 증기 공급을 보호하고 프로세스 파라미터를 유지하며 생산 중단 위험을 최소화합니다.
- 견고한 Omnigrad 저항 온돈계 제품군을 사용해 증기가 올바른 온도에서 공급되는지 모니터링할 수 있습니다.
- Liquiphant 스위치 제품군을 사용해 증기 분배 헤더가 잠기지 않는지 모니터링할 수 있습니다.
- Liquiline pH, DO 및 전도도 센서(총 및 양이온 전도도) 및/또는 실리카, 나트륨 , 경도를 이용해 증기 냉각기(과열 저감기)에서 탈이온 냉각수의 품질을 제어할 수 있습니다.


정확한 증기 에너지 관리
증기 분배 시스템 내의 다양한 지점에서 에너지 소비와 손실을 부정확하거나 불확실하게 측정하면 잘못된 결론에 도달해 잘못된 최적화 조치를 취할 수 있습니다. 따라서 유틸리티 플랜트 관리자에게는 정확한 측정이 필수적입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 탁월한 에너지 측정 및 교정 전문성에 기반한 에너지 측정 검증 서비스를 통해 에너지 측정 정확도를 검증하고 보장합니다.
- 엔드레스하우저의 전문가가 프로세스 중단 없이 현장에서 계기 교정 및 검증
- 에너지 측정의 전반적인 불확도 파악
- 에너지 측정 루프의 정확도 개선 방법에 관한 명확한 권장사항 제공
장점
증기 분배 시스템과 증기 소비 시스템의 균형을 맞추려면 많은 기술과 노하우가 필요합니다. 엔드레스하우저의 정확하고 신뢰할 수 있는 측정, 모니터링 및 증기 관리 제품 및 서비스는 에너지 및 환경 관리 표준에 따라 완전한 투명성과 효율적이고 안전한 증기 분배를 보장합니다. 엔드레스하우저의 통합 증기 관리 솔루션을 통해 전체 증기 시스템의 잠재력을 극대화하시기 바랍니다.
핵심 정보
최대 15%
종합적인 에너지 모니터링 솔루션을 통한 에너지 소비 절약 효과
핵심 정보
365일 24시간
증기 시스템의 전체 수명 주기에 걸쳐 높은 측정 정확도와 운영 안전성 보장
핵심 정보
수천만 유로
유틸리티에 센서와 솔루션을 성공적으로 도입한 데 따른 절감 효과
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저 솔루션을 통해 수격 위험을 줄이고, 과열 증기를 효율적으로 냉각하고, 증기 건조기와 감압 밸브가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 또한 증기 공급의 가용성을 높이고, 정확한 에너지 균형에 도달하고, 효율적이고 안전한 증기 분배 시스템을 구축할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 2선식 기술을 사용해 건도를 기준으로 인라인에서 보정한 정확한 증기 측정을 통해 증기 시스템에서 올바른 질량 및 에너지 균형에 도달할 수 있는 유일한 계기 공급업체입니다.
- 정확한 에너지 분배 모니터링으로 프로세스 효율성 향상
- 냉각수 품질 및 아민 소비 모니터링을 통한 부식 위험 감소
- 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통한 국제 표준 준수