-
기술 정보(TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
영어 버전 - 07/2024 |
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
up to 41" (1041 mm)
others on request
The robust device is a unit ready for use within and existing thermowell and includes various housing transmitter heads to meet the application and space requirement needs. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of connections, dimensions and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
The TH15 temperature sensors are RTD assemblies designed for use in all types of process industries, including harsh environments, due to their rugged design.
They are made up of a measurement probe with an insulated RTD element and sheath.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Power plants
Refineries
Offshore platforms
High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
Fast response time with reduced/tapered tip form
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
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
RTD Assembly
EN | KO | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
02/07/2007
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
04/02/2013 |
파일 크기: |
694.7 KB |
파일 이름: |
Ka00195ren_1312.pdf |
Installation Notes for Hazardous Locations
언어: |
영어 |
버전: |
02/11/2006 |
파일 크기: |
72.5 KB |
파일 이름: |
160100112.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어: |
독일어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
18.4 MB |
파일 이름: |
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
언어: |
영어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
19.1 MB |
파일 이름: |
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf |
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
09/07/2024 |
파일 크기: |
20.3 MB |
파일 이름: |
FA00006Tit_2223.pdf |
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
17/02/2020 |
파일 크기: |
30.6 MB |
파일 이름: |
FA00006TIT_2020.pdf |
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
언어: |
French |
버전: |
20/12/2019 |
파일 크기: |
60.9 MB |
파일 이름: |
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf |
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
언어: |
스페인어 |
버전: |
20/04/2018 |
파일 크기: |
5.5 MB |
파일 이름: |
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf |