©Endress+Hauser
열질량 유량계 Proline t-mass 65F
신제품
Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter
추가 정보
Inline flowmeter with long-term stability as remote version with up to 4 I/Os
추가 정보
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Product headline
std_productprofile_product_usp_12695. std_productprofile_product_field_of_application_12696.
Sensor features
std_productprofile_product_benefits_12697. Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50120_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50121_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50122_1545318820.
Transmitter features
Reliable flow trending – multivariable measurement. std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50123_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50124_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50125_1545318798.
Nominal diameter range
DN 15 to 100 (1/2" to 4")
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Process connections: 1.4404 (316L/316) Sensor body: DN 15 to 25 (1/2"" to 1""): CF3M-A351 DN 40 to 100 (1-1/2"" to 4""): 1.4404 (316/316L) Bushing: PEEK GF30, PVDF O-ring seals: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM
Measured variables
Mass flow, temperature, volume flow, energy flow
Max. measurement error
Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
Medium temperature range
-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
Ambient temperature range
-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) Optional: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Transmitter housing material
Transmitter housing: Compact: powder coated die-cast aluminium Wall-mount: powder coated die-cast aluminium Remote field: powder coated die-cast aluminium Connection housing (remote version): powder coated die-cast aluminium
Display/Operation
Liquid crystal: back-lit, two lines with 16 characters per line Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4-20mA HART (active/passive selectable), pulse, frequency, status
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485
Power supply
85 to 260 VAC, 45 to 65 Hz 20 to 55 VAC, 45 to 65 Hz 16 to 62 VDC
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Oxygen service (certified acc. To BS IEC 60877)
최다 다운로드
Proline t-mass 65F, 65I
Thermal Mass Flow Measuring System
Direct Mass Flow
Measurementof Gases
EN
KO
BG DE FR HU IT JA PL RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
TI00069DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
KO
CS DE ES FR IT JA PL RU
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
BA00112DEN_1314.pdf
102 설명서
Thermal Mass Flow Measuring System Direct Mass Flow Measurementof Gases
EN
KO
불가리아어 독일어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 러시아어 중국어
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
TI00069DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
KO
독일어 이탈리아어
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA00113DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 MODBUS RS485.
EN
KO
독일어 폴란드어 러시아어
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
650.4 KB
파일 이름:
BA00116DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
EN
KO
독일어
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
603.5 KB
파일 이름:
BA00114DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
KO
독일어
01/12/2014
31/12/2010
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
948.4 KB
파일 이름:
BA00135DEN_1414.pdf
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 러시아어 중국어
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
8.3 MB
파일 이름:
BA00111DEN_1314.pdf
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 러시아어
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
BA00112DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
KO
독일어 폴란드어
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
BA00115DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
KO
독일어
01/12/2014
31/12/2010
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
BA00134DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
KO
덴마크어 독일어 스페인어 핀란드어 French 크로아티아어 이탈리아어 포르투갈어 러시아어 터키어 중국어
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
언어:
영어
버전:
01/12/2014
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
KA00021DEN_1314.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Kit meas.amplifier t-mass 65 compact Ex
Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex
Kit preamplifier 65 remote sensor Ex
Kit commodul current/frequency out Ex
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Kit Sub PCB frequency out
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Kit connec. board In/Output Wall encl
Kit connec. board 65 wall encl. non Ex
Kit Terminal protective Cover Ex
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Kit S-Dat t-mass 65 programmed
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Kit Cover Connection terminal
Kit Cover Connection terminal
Kit Cover Connection terminal
Repair kit cover, remote version
Kit Cover Connection terminal
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Kit Seal cover to Wall enclosure
Kit 10 Seal cover to field housing
Kit 10 cable glands M20x1,5
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Kit Bushing to field/SS-housing
Kit 2 Screening sheet field housing
Kit Ground terminal / Cover clamp
Kit housing gaskets 65I/F remote Ex
Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex
Kit Part 65I/F field housing remote Ex
Transmitter 65, mounting set
t-mass 65, Cable remote version
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용