채광, 광물 및 금속 산업용 신제품
엔드레스하우저의 최신 출시 제품 및 혁신 기술 확인하기
©Endress+Hauser
클링커 처리
일반적으로 파이로 공정은 시멘트, 금속 및 배터리 재료 생산의 핵심 요소로 간주됩니다. 파이로 공정은 운영비와 환경 배출 중 대부분이 발생하는 단계이기 때문에, 공정 개선 기회 중 다수가 존재하는 중점 분야이기도 합니다. 건식 제련 공정 개선의 효과는 다음과 같습니다.
환경 성과 개선 작업자 및 지역 사회의 안전 향상 다중 산업 혁신을 통한 킬른 효율 증대 수소 및 바이오매스 연료 도입을 통한 킬른의 탄소 배출량 저감
건식 제련 공정을 최적화해 주는 엔드레스하우저의 최신 제품 알아보기
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
압력 트랜스미터 Cerabar PMC51B
Cerabar PMC51B는 절대 압력 또는 게이지 압력을 측정하는 트랜스미터입니다. 가이드 커미셔닝 및 안전 모드 쓰기 보호 기능이 시스템 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.
압력트랜스미터 Cerabar PMC71B
erabar PMC71B는 절대 압력 또는 게이지 압력 측정용 트랜스미터입니다. 견고한 세라믹 멤브레인과 추적 가능한 검증 기능을 제공하며 블루투스를 통해 원격으로 액세스할 수 있습니다.
RN22 active barrier
액티브 배리어, 4~20mA용 1/2채널/SD, HART® 투명, 24V DC, 액티브/패시브 입력 및 출력, 선택적으로 SIL 및 Ex.
온도 트랜스미터 iTEMP TMT86
두 개의 범용 센서 입력부가 있는 헤드 또는 필드 디바이스로서 방폭 지역 및 고강도 애플리케이션에서 사용하기에 적합한 PROFINET® 온도 트랜스미터(이더넷-APL™ 포함)
압력 트랜스미터 Cerabar PMP50
Cerabar PMP50은 금속 멤브레인이 장착된 압력 트랜스미터입니다. 표준 애플리케이션에 최적화되어 있으며 광업, 광물 및 금속 산업에서 사용하기에 적합합니다.
차압 트랜스미터 Deltabar PMD50
금속 멤브레인이 장착된 차압 트랜스미터인 Deltabar PMD50입니다. 표준 애플리케이션에 최적화되어 있으며 광업, 광물 및 금속 산업에서 사용하기에 적합합니다.
귀사의 애플리케이션에 가장 적합한 제품 찾기
특정 애플리케이션과 측정 지점에 적합한 계기를 선택하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 엔드레스하우저의 애플리케이터 도구를 사용하면 특정 산업에 적합한 제품을 간편하게 찾고 선택할 수 있습니다. 한번 사용해 보세요!
©Endress+Hauser
인사이트를 바탕으로 한 전문가 권고를 통해 측정 기기의 수명 주기 관리를 개선하고 안전 요건을 준수할 수 있습니다.
전문적인 조언 및 상담을 통한 지속 가능성 개선 및 환경 규제 준수 설비 기반 유지보수성에 대한 지속적인 평가를 통한 고장 방지 적절한 마이그레이션 전략 채택 및 비효율적 요소의 신속한 파악을 통한 위험 최소화 설비 기반 정보의 투명성 확보 및 접근성 향상
©Endress+Hauser
서비스
공정 및 계기 성능에 대한 심층 인사이트
스마트 센서가 공정으로부터 실시간 데이터를 수집하고 장비와 그 건전도를 모니터링하기 때문에, 제품 및 자산 성능에 대한 정보를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 생산 공정의 디지털 전환을 통해 일반적으로 데이터에 대한 접근 권한이 없는 공정 작업자에게 데이터 시각화 기회를 제공함으로써 데이터 투명성을 강화합니다. 엔드레스하우저의 네틸리온은 이러한 기능을 통해 최종 사용자가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
채광, 광물 및 금속 산업용 제품에 대한 자세한 정보를 원하십니까?
광업, 광물 및 금속: 지속가능한 미래를 위한 추출
낮은 등급, 기술 격차 및 발굴 문제를 직면하느 가운데 엔드레스하우저는 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다 : 생산 비용 절감, 플랜트 안전 유지 및 준수 및 책임 강화.
엔드레스하우저의 모든 신제품 확인하기
최근 출시 제품 모두 살펴보기
시멘트 생산: 선택과 집중
제품 품질을 저해하지 않으면서 비용을 효율적으로 절감하려면 신뢰할 수 있는 계측 기기에서 나온 정확한 프로세스 데이터가 필수적입니다.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용