상품 가격의 변동과 복잡한 고객 요구 사항에 직면한 시멘트 산업은 프로세스 최적화의 필요성이 그 어느 때보다도 높습니다. 예를 들어, 클링커 제조 프로세스의 에너지 비용 중 가변 비용이 차지하는 비중이 최대 75%에 이를 수 있습니다. 그러나 제품 품질을 저해하지 않으면서 비용을 효율적으로 절감하려면 신뢰할 수 있는 계측 기기에서 나온 정확한 프로세스 데이터가 필수적입니다.
핵심 정보
65-75 %
energy cost
of the overall costs are not uncommon within cement manufacturing. But there are ways to optimize the process.

원료 및 클링커 사일로 모니터링
생산을 안정적으로 유지하려면 원료 및 클링커 사일로의 재고 레벨을 연속으로 모니터링해야 하지만, 저장 용기의 크기와 형태가 다양하기 때문에 레벨 모니터링이 쉽지 않습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 분진이나 마모가 존재하는 혹독한 환경을 위해 설계된 다양한 레벨 모니터링 기술과 솔루션을 제공합니다.
- 엔드레스하우저의 80 Ghz 레이다 레벨 센서는 높은 사일로나 벙커에서의 측정에 가장 적합합니다. 빔 각도가 작으며 멀티 에코 트래킹(Multi-Echo Tracking) 기능을 갖추고 있습니다.
- 정전용량식 포인트 레벨 로프 프로브를 통한 원료 벙커의 오버플로우 방지
- 진동 레벨 스위치를 통한 클링커 사일로의 오버필 방지

킬른 버너 제어 및 연료유 주입
일반적으로 파이로프로세싱은 시멘트 생산의 핵심으로 간주됩니다. 이 단계에서 시멘트 제조의 운영 비용이 발생할 뿐만 아니라 프로세스 개선 기회의 대부분이 존재합니다.
분야별 전문성
이 프로세스의 주요 파라미터는 당연히 온도입니다. 온도를 모니터링하면 일관된 생산 품질을 보장하고 연료 소비를 최적화할 수 있습니다.

클링커 냉각기 모니터링
냉각 속도는 클링커 품질과 전반적인 시멘트 성능에 중요하기 때문에 클링커 냉각기는 시멘트 생산에서 가장 중요한 어플리케이션 중 하나입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 다양한 클링커 냉각기 모니터링 제품과 솔루션으로 구성된 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.
- 냉각 공기 소비의 측정 및 모니터링을 위한 차압 센서
- 냉각기 그레이트 속도와 공기량의 조절을 위한 공기 냉각용 유량계 및 클링커 층 높이 모니터링용 고온 레이다 레벨 센서
- 클링커 냉각기 그레이트 아래에 있는 재료 수거 사일로용 비침투성 막힘 센서
- 클링커 스크루 컨베이어나 벨트 피더에서 질량 유량을 측정하기 위한 비침투성 방사선 측정 저울(클링커 밀도 및 유리 석회 레벨 측정)
장점
엔드레스하우저의 산업 컨설턴트들은 귀금속, 시멘트, 제강 등 다양한 산업 분야에서 고객과 함께 최고 수준의 운영 안전성을 유지하면서 탁월한 성과를 달성하고 플랜트 최적화를 향상시켜 왔습니다. 이러한 성공의 기반에는 기술적 전문성과 산업별로 최적화된 제품 포트폴리오 외에 엔드레스하우저만의 비즈니스 철학이 자리잡고 있습니다. 엔드레스하우저는 단기간의 이익에 급급하지 않고 고객과 장기적으로 신뢰할 수 있는 관계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
핵심 정보
145,000+
전세계 시멘트 사일로에 설치된 스마트 레벨 센서 수
핵심 정보
60+
풍부한 측정 계기 분야 경험
핵심 정보
1,000 만 대
전세계에 설치된 계기 수
엔드레스하우저의 지원 방식
풍부한 경험을 갖춘 엔드레스하우저의 프로세스 자동화 컨설턴트들은 프로젝트 관리, 연료 처리 시스템의 자동화, 클링커 프로세스용 계측 기기의 선택, 환경 규정 준수 프로그램을 위한 NOx 가스 세정 솔루션의 구축 등 완전히 통합된 시멘트 플랜트의 모든 측정 및 제어 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- 원료 및 클링커 사일로 모니터링
- 킬른 버너 제어 및 연료유 주입 패키지
- 클링커 냉각기 모니터링
- 사이클론 예열기 측정
- 첨가제 저장 및 주입