사양 정보
-
Process temperature
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
200 g/l
적용 분야
Soliphant FTM20 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.
Point level switch for fine grained solids
Process connections: Threads
Temperature: -40 to +150°C (-40 to +300°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)
Sensor material: 316L
International explosion protection certificates
장점
No calibration required, easy commissioning (plug and play)
Measurement not affected by build-up or external vibration
No mechanically moved parts, free of maintenance
Sensor material 316L, abrasion resistant even with building materials
Plastic housing with cover with sight glass, switch status visible from outside;
also aluminium housing availableNot affected by flow noises
Available with explosion protection certificates
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
요약 지침서(KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN KO 19/05/2021언어:
영어
버전:
19/05/2021
파일 크기:
177.3 KB
파일 이름:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Operating Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN KO 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004언어:
영어
버전:
08/01/2018
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
KA00227FA6_1518.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Soliphant T FTM20
분체용 레벨 스위치
진동 전자식EN KO 15/08/2023언어:
한국어
버전:
15/08/2023
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
KA01669FKO_0123-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN KO 06/02/202411/12/202005/10/2017언어:
영어
버전:
06/02/2024
파일 크기:
401 KB
파일 이름:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta IIIC T170°C Da X and Ex tc IIIC T170°C Dc X
EN KO 25/05/202030/07/2018언어:
영어
버전:
25/05/2020
파일 크기:
115.4 KB
파일 이름:
XA01420FEN_0220.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
언어:
영어
버전:
16/09/2021
파일 크기:
396 KB
파일 이름:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN KO 14/03/201301/10/200701/04/2007언어:
영어
버전:
14/03/2013
파일 크기:
134.2 KB
파일 이름:
XA00424FA3_1313.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135°C Da/Db
EN KO 04/08/202222/01/201816/04/201301/02/2008언어:
영어
버전:
04/08/2022
파일 크기:
505.7 KB
파일 이름:
XA00434FEN_1522-00.pdf
-