광업에서는 연료 관리가 매우 중요합니다. 연료는 주요 비용 동인으로, 트럭을 비롯한 광산 차량들은 연료를 대량으로 소비합니다. 또한 연료 공급이 중단될 경우 비용이 발생할 수 있으며, 원격지가 가장 큰 위험에 처합니다. 충진 시 사일로를 정확하게 모니터링하는 것도 사람과 환경에 대한 위험을 최소화하는 데 필수적입니다. 엔드레스하우저의 연료 관리 기술은 광산 운영에서 위험을 최소화하고 생산 효율을 높입니다.
핵심 정보
350 리터
광산 트럭이 시간당 평균적으로 소비하는 디젤 연료의 양

연료 적재
대부분의 연료 공급업체에서 사용하는 일반적인 기계식 유량계의 정확도는 0.5%로 연료 적재에는 약간의 불확실성이 수반됩니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 연료 적재의 모호성을 극복하기 위해 다양한 기술을 제공합니다.
- 엔드레스하우저의 코리올리스 유량계는 0.1%의 정확도를 자랑합니다.
- 혁신적인 밀도 교정 기술을 통해 희석되었거나 불순한 연료를 검출
- 엔드레스하우저의 적재 계량 스키드를 통해 연료 이송 정확도를 0.25%까지 개선

연료 재고 관리 솔루션
연료가 현장에 도착하면 연료를 저장하고 관리해야 합니다. 이와 관련해 효과적인 결정을 내리려면 양질의 온라인 및 실시간 데이터가 필수입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 연료 저장 시설을 위한 최첨단 재고 관리 솔루션을 제공합니다.
- PLC나 게이트웨이 같은 지능형 시스템 구성요소 이용
- 원격지나 접근 불가능한 지점을 위한 최첨단 텔레메트리 시스템 구축
- 정확하고 안전하며 신뢰할 수 있는 레벨 및 온도 측정 기술

오버필 방지 시스템
사일로의 오버필은 오퍼레이터와 주변 환경에 유해할 뿐만 아니라 소중한 희소 자원의 낭비를 초래할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 종합적인 오버필 방지 시스템을 제공하여 이러한 위험을 최소화 합니다.
- 연료량 모니터링을 위한 통합 레이다 계기
- 사일로가 가득 찼을 때를 감지하는 포인트 레벨 스위치
- HSE 표준 및 규정 준수를 통한 안전성 향상
장점
엔드레스하우저는 광업과 정유 및 가스 산업에서의 전문성을 바탕으로 고객의 연료 관리 문제점을 해결하는 솔루션을 제공합니다. 뿐만 아니라, 엔드레스하우저의 솔루션은 쉽고 안정적으로 통합할 수 있는 시스템 구성 요소와 계기로 이루어져 있습니다.
핵심 정보
0.25%
적재 계량 스키드의 측정 정확도
핵심 정보
< 1 분
오버필에 대한 응답 속도
핵심 정보
< 5 분
16개의 연료 탱크를 보증 검사하는 데 걸리는 시간
엔드레스하우저의 지원 방식
연료는 광산의 생명줄이지만 효과적으로 모니터링되거나 관리되는 경우는 거의 없습니다. 엔드레스하우저는 광산 트럭 연료의 취급을 개선하는 다양한 솔루션을 제공합니다.
- 연료 적재를 최적화하는 적재 계량 스키드
- 일관된 연료 공급을 보장하는 재고 관리 리소스
- 사람과 환경을 보호하는 사일로 오버필 방지 솔루션