오일- 프리 Ceramic 측정 셀이 장착 된 Cerabar PMC71 디지털 압력 트랜스미터는 일반적으로 액체 및 가스의 압력, 레벨, 부피 또는 질량 측정을 위한 프로세스 및 위생 어플리케이션에 사용됩니다. 파손 감지 기능이 통합됐으며 진공에서도 사용 가능한 세라믹 멤브레인 덕분에 높은 수준의 시스템 안전성을 보장합니다. 측정 범위를 쉽게 조정할 수 있는 설정 기능과 간단한 시운전을 통해 비용이 절감되며 시간이 절약됩니다. IEC 61508에 따른 SIL2 / 3가 제공됩니다.
두 챔버의 알루미늄 또는 스태인리스강(316L) 하우징
프로세스 커넥션:쓰레드,플랜지 또는 위생 공정용 커넥션
프로세스 온도: -40 ~ +150°C (-40 ~ +302°F)
측정 범위: -1/0 ~+40bar (+1.5 to +600psi)
정밀도: ±0.05%, "고급(플래티늄)" ±0.025%
국제 방폭 인증서, 오버필 방지 WHG, SIL, 선급 인증서, 위생 인증
장점
부식성 및 마모성 매체 그리고 진공 어플리케이션에 적합
멤브레인 파손 감지 기능을 통해 향상된 공정 안전성
과부하 방지 고순도 Ceramic 센서 (99.9% Al2O3)
HistoROM 데이터 관리를 통해 빠르고 쉬운 시운전, 유지보수 및 기기 진단 가능
현장 기기 디스플레이, 4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus를 통해 쉬운 시운전 가능
SIL2 / 3적용 가능하며 gas tight feedthrough로 인한 최고의 안전성과 IEC 61508인증을 보유함
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane Modular transmitter Long term stability Enhanced safety via self diagnostic functions Secondary process barrier
Supply voltage
4...20 mA HART 10,5...45V DC (Non Ex): Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC (Non Ex)
Reference Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.025%
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.08 % of URL/ 5 years 0.1 % of URL/ 10 years
Process temperature
-20°C...150°C (-4°F...257°F)
Ambient temperature
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolute
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
Vacuum resistance
0 mbar abs.
Max. Turn down
100:1
Max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2 Flange: DN25...DN80, ASME 1"...4", JIS 10K
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 Varivent N SMS DRD
Material process membrane
Ceramic
Material gasket
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
Fill fluid
none, dry measuring cell
Material housing
Die-cast aluminum, AISI 316L
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Design approvals
EN10204-3.1
Hygienic approvals
3A, EHEDG
Marine approvals
GL/ ABS
Drinking water approvals
NSF
Specialities
Diagnostic functions
Successor
PMC71B
측정 원리
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane Modular transmitter Long term stability Enhanced safety via self diagnostic functions Secondary process barrier
Specialities
diagnostic functionalities different languages in software
Supply / Communication
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
HistoROM/M-Dat 4-line digital display SS- or Aluminiumhousing Separate housing
Successor
PMC71B
Application limits
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Product root: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: DEKRA
Category: II 2 G
Protection: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 Gb