-
기술 정보(TI)
TI Cerabar PMC51B
영어 버전 - 03/2024 |
Process pressure and level measurement in liquids or gases
Standard:
up to 0.075 %
Platinum:
up to 0.055 %
-40°C...+100°C
(-40°F...+212°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Ceraphire ceramic
FKM, EPDM, HNBR,
Perlast, Kalrez
Ceramic
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
이 트랜스미터는 신형 압력계로 내구성이 우수하고 손쉬운 로컬 또는 원격 작동, 상태 기반 유지보수 등 다양한 이점을 제공합니다. 소프트웨어의 사용이 매우 편리하고, 직관적인 마법사를 통해 계기의 시운전과 보증 검사를 손쉽게 수행할 수 있어 오류가 최소화됩니다. 또한 모바일 기기의 앱과 안전한 블루투스 연결을 통해 원격으로 트랜스미터를 제어할 수 있습니다.
압력 측정 범위: 최대 40 bar (600 psi)최대 +100°C (212°F)의 프로세스 온도에서 완전한 내진공성 보장
정확도: 최대 +/-0.055%
SmartBlue앱을 통해 프로세스 영역에서 무선으로 계기 제어. 프로세스 중단이 필요하지 않음
계통 오차 감소 - SIL 시운전 및 계기 보증 검사 시 오차 발생 최소화
계기가 접근하기 어려운 곳에 있을 때 현장 사고 최소화 및 장비 보호
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
영어 버전 - 03/2023 |
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
2.4 MB |
파일 이름: |
BA02226PEN_0223-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
2.4 MB |
파일 이름: |
BA02226PEN_0223-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
1.2 MB |
파일 이름: |
GP01190PEN_0122-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
EN | KO | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
26/03/2024 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
GP01149PEN_0324-00.pdf |
프로세스 압력 측정
PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
KA01571PKO_0122-00.pdf |