키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Cerabar PMC51 - Absolute and gauge pressure

절대압 및 게이지 압력계
Cerabar PMC51

기체 또는 액체 측정을 위해 오일 프리 세라믹 센서가 장착된 디지털 압력계

PMC51
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Standard 0.1%
    Platinum 0.075%

  • Process temperature

    -20°C...130°C
    (-4°F...266°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5psi...600psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    60 bar (900 psi)

  • Main wetted parts

    Ceraphire
    Sealing
    Alloy C276
    316L

  • Max. measurement distance

    400 m (1312 ft) H2O

  • Material process membrane

    Ceramic

  • Measuring cell

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)
    relative/ absolute

적용 분야

정전용량식 오일 프리 세라믹 측정 셀이 장착된 Cerabar PMC51 디지털 압력계는 일반적으로 액체 및 기체의 압력, 레벨, 체적 또는 질량 측정을 위해 프로세스와 위생 어플리케이션에서 사용됩니다. 통합 파손 감지 기능이 탑재된 진공에 강한 세라믹 멤브레인으로 시스템 안정성이 우수하고, 측정 범위를 조정할 수 있는 신속한 설정으로 시운전이 간단하고 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 IEC 61508 / IEC 61511에 따라 SIL2를 충족합니다.

단일 챔버 알루미늄 또는 스테인리스강(316L) 하우징.

  • 프로세스 연결부: 나사, 플랜지 또는 위생 연결부

  • 프로세스 온도: -40 ~ +130°C (-40 ~ +266°F), 1시간 동안 150°C (302°F)

  • 측정 범위: -1/0 ~ +40bar (-15/0 ~ +600psi)

  • 정확성: ±0.1%, "백금" ±0.075%

  • 국제 방폭 인증, SIL, 위생 승인, 해양 승인

장점

  • 진공 어플리케이션과 부식 및 마모성 유체를 사용하는 어플리케이션에 가장 적합

  • 멤브레인 파손 감지를 통한 프로세스 안전성

  • 과부하에 강한 고순도 세라믹 센서 (99.9% Al2O3)

  • 위생 어플리케이션에서 응결에 강함

  • HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus와 함께 로컬 디스플레이, 4~20mA 출력을 통해 메뉴 지침에 따라 간편하게 시운전

  • 프로세스 압력(최대 SIL2), IEC 61508 및 IEC 61511로 인증됨

  • 매니폴드를 설치해 사용 가능: 상시 적합, 상시 누출 테스트

동영상

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Lean 선택

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products