키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Cerabar PMP21

절대 및 게이지 압력계
Cerabar PMP21

가스 또는 액체 측정을 위한 금속 센서가 장착된 비용 효율적인 압력 트랜스듀서

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    0.3%

  • Process temperature

    -40…+100°C
    (-40…+212°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

적용 분야

Cerabar PMP21은 가격 대비 성능이 뛰어난 초소형 압력 트랜스미터입니다. 압전 저항 센서를 탑재하고 있으며 400mbar에서 최대 400bar까지 절대 또는 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. PMP21은 최대 IP 68의 침투 보호 등급과 316L과 같은 고품질 소재로 프로세스 산업의 열악한 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 방폭 지역 또는 해양 인증과 같은 다양한 인증을 제공하므로 대부분의 분야에서 사용할 수 있습니다.

압전 저항 금속 센서가 장착된 압력 트랜스듀서는 가스 또는 액체의 절대 압력 또는 게이지 압력을 측정합니다.

  • 프로세스 연결: 나사산

  • 프로세스 온도: -40 ~ +100°C(-40 ~ +212°F)

  • 프로세스 압력: 400mbar ~ +400bar(6 ~ 6,000psi)

  • 정확도: 범위의 ±0.3%

  • 국제 방폭 인증, 해양 승인

장점

  • 매우 컴팩트한 구조와 맞춤형 측정 범위로 공장 내 설치 및 설정이 쉽고 시간 절약 가능

  • 0.3%의 높은 기준 정확도와 높은 장기 안정성 및 반복성으로 고품질의 프로세스 모니터링 보장

  • 316L 소재의 엄격한 사용과 IP68 침투 보호 등급을 갖춘 수중 버전으로 프로세스 가용성이 향상됨

  • 다양한 방폭 지역 및 해양 인증을 준수하고 EN10204 3.1 재료 인증(옵션)을 제공하는 PMP21은 문서화 및 추적성뿐만 아니라 플랜트의 안전에 대한 필요성을 지원할 수 있습니다.

동영상

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품