Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Micropilot FMR30B - product picture

Micropilot FMR30B - 기본 애플리케이션용 레이다 센서

액체 및 고체의 간단하고 효율적인 레벨 측정

FMR30B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Liquids: +/- 2 mm (0.08")
    Solids: +/- 4 mm (0.16")

  • Process temperature

    -40…+80°C
    (-40…+176°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1…3 bar
    (-14,5…43 psi)

  • Max. measurement distance

    40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
    80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PBT/PC

적용 분야

Micropilot FMR30B는 80 GHz 기술이 탑재된 연속 비접촉식 레벨 측정용으로 제작되었습니다. 간단한 디자인과 설정 마법사 덕분에 장치의 설치와 시운전이 빠르고 쉽습니다. 블루투스를 통한 원격 액세스 또는 컬러 터치 디스플레이를 통한 현장 액세스로 간편하게 조작할 수 있습니다. 하트비트 기술 덕분에 온디맨드 프로세스 검증 및 디바이스 진단을 통해 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 이 컴팩트한 장치는 좁은 설치 조건에 이상적입니다.

Micropilot FMR30B는 액체 및 고체 레벨 측정을 위한 측정 범위가 최대 30m(98피트)인 자유 공간 레이다 기기입니다. 모든 산업 분야의 유틸리티 애플리케이션에 적합하며 상하수도는 물론 광업, 광물 및 금속, 식음료 산업의 기본 애플리케이션에 완벽하게 부합합니다:

  • 개방형 유역

  • 하천 모니터링

  • 하수도 관리

  • 펌프장/양수장

  • 오픈 채널 흐름

  • IBC 및 저장 탱크

  • 사일로

  • 비축

  • 공압 컨베이어

장점

  • 가이드 설정 시퀀스(마법사)를 통한 빠른 시운전 및 작동

  • 블루투스 연결을 통해 쉽고 안정적이며 암호화된 무선 원격 액세스 가능

  • 컬러 터치 디스플레이를 통한 편안한 현장 액세스

  • “It's me-function”(깜박이는 디스플레이)을 통해 블루투스 연결 중 디바이스 식별 가능

  • 명확한 세분화와 간편한 구성으로 간편한 디바이스 선택

  • 하트비트 기술을 통해 프로세스 중단 없이 마법사를 통한 온디맨드 확인 및 진단 가능

동영상

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products