사양 정보
-
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0,2 % of set measuring range 1)
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 8 m (26 ft),
Solids: 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PVDF
적용 분야
Prosonic FMU41 센서는 개수로 또는 둑에서 의 유체, 페이스트, 입자가 거친 벌크 물질 및 유량 레벨을 비접촉식으로 측정합니다. 저장 탱크, 교반기, 비축물, 컨베이어 벨트가 있는 다양한 어플리케이션에서 이 2선식 또는 4선식 소형 트랜스미터를 사용할 수 있습니다. 간단한 진단을 위해 현장 디스플레이에 엔벨로프 커브를 표시할 수 있고, 선형화 기능(최대 32포인트)을 통해 측정값을 모든 길이, 체적 또는 유량 단위로 변환할 수 있습니다.
비접촉식 연속 레벨 및 유량 측정을 위한 2선식 또는 4선식 트랜스미터.
프로세스 연결부: 나사형
온도: -40 ~ +80°C (-40 ~ +176°F)
압력: +0.7 ~ +3bar (+10 ~ +44psi)
최대 측정 거리: 액체에서 8m (26ft), 고체에서 3.5m (11ft)
불감대: 액체 및 고체에서 0.35m (1.15ft)
국제 방폭 인증
장점
신뢰도가 높은 비접촉식 측정
4라인 일반 텍스트 디스플레이의 메뉴 지침을 따르는 현장 작동을 통해 빠르고 간편하게 시운전, 7개 언어 선택 가능
간단한 진단을 위해 현장 디스플레이에 엔벨로프 커브 표시
밀봉되어 있는 센서
내화학성 센서(PVDF 제외)
충진 또는 배출 없이 교정 가능
온도 센서가 통합되어 있어 음속에 따라 온도가 자동으로 보정됨
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
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
영어 버전 - 12/2014
Ultrasonic Level Measurement Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
-
-
-
기술 정보(TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids,
pastes and coarse bulk materials -
-
-
기술 정보(TI)
Prosonic M FMU41
Ultrasonic measuring technology
EN KO 09/06/2022언어:
영어
버전:
09/06/2022
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI01457FEN_0121-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Prosonic M FMU41 HART
Ultrasonic measuring technology
EN KO 09/06/2022언어:
영어
버전:
09/06/2022
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
BA01962FEN_0122-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN KO 16/04/2021언어:
영어
버전:
16/04/2021
파일 크기:
266.7 KB
파일 이름:
KA00570F00_A2.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN KO 15/04/2021언어:
영어
버전:
15/04/2021
파일 크기:
532.2 KB
파일 이름:
KA00512F00_A2.pdf
-