©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
사양 정보
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range 1)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft)
적용 분야
Prosonic FMU40 센서는 개수로 또는 둑에서 의 유체, 페이스트, 입자가 거친 벌크 물질 및 유량 레벨을 비접촉식으로 측정합니다. 저장 탱크, 교반기, 비축물, 컨베이어 벨트가 있는 다양한 어플리케이션에서 이 2선식 또는 4선식 소형 트랜스미터를 사용할 수 있습니다. 간단한 진단을 위해 현장 디스플레이에 엔벨로프 커브를 표시할 수 있고, 선형화 기능(최대 32포인트)을 통해 측정값을 모든 길이, 체적 또는 유량 단위로 변환할 수 있습니다.
비접촉식 연속 레벨 및 유량 측정을 위한 2선식 또는 4선식 트랜스미터.
프로세스 연결부: 나사형
온도: -40 ~ +80°C (-40 ~ +176°F)
압력: +0.7 ~ +3bar (+10 ~ +44psi)
최대 측정 거리: 액체에서 5m (16ft), 고체에서 2m (16ft)
불감대: 액체 및 고체에서 0.25m (0.8ft)
국제 방폭 인증
장점
신뢰도가 높은 비접촉식 측정
4라인 일반 텍스트 디스플레이의 메뉴 지침을 따르는 현장 작동을 통해 빠르고 간편하게 시운전, 7개 언어 선택 가능
간단한 진단을 위해 현장 디스플레이에 엔벨로프 커브 표시
밀봉되어 있는 센서
내화학성 센서(PVDF 제외)
충진 또는 배출 없이 교정 가능
온도 센서가 통합되어 있어 음속에 따라 온도가 자동으로 보정됨
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
Characteristic / Application
Compact ultrasonic transmitter
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
Ambient temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC, INMETRO, NEPSI
Application limits
For higher resistance: FMU42/FDU9x Foam / high turbulence possible: FMU41/FDU91 Fast filling and discharging rate: FMU90 + FDU9x Level limit detection: FMU90 + FDU9x
Characteristic / Application
Compact ultrasonic transmitter
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range 1)
Ambient temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC, INMETRO, NEPSI
Application limits
Take notice of range diagram
Product headline
Compact ultrasonic measuring instrument Cost effective solution for open channel
Max. measurement error
> 2 mm depending on flow application
Max. process pressure
0.7 bar...3 bar (10 psi...44 psi)
Medium temperature range
-40°C ... 80°C (-40°F...176°F)
Hazardous area approvals
ATEX, IEC, FM, CSA, INMETRO, NEPSI
최다 다운로드
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materials
EN
KO
DE
02/04/2012
27/02/2009
30/05/2008
03/05/2007
13/04/2005
언어:
영어
버전:
02/04/2012
파일 크기:
3.7 MB
파일 이름:
BA00239FEN_1312.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materials
EN
KO
BG DE ES FI FR IT JA NL PL PT RU
02/04/2012
01/09/2007
20/07/2006
14/02/2004
01/01/2002
언어:
영어
버전:
02/04/2012
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
BA00240FEN_1312.pdf
154 설명서
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
언어:
영어
버전:
06/12/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI00426FEN_2624.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Technical Information
Ultrasonic Level Measurement Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 러시아어 중국어
19/12/2014
26/06/2014
16/01/2013
04/04/2012
31/03/2011
언어:
영어
버전:
19/12/2014
파일 크기:
3.1 MB
파일 이름:
TI00365FEN_1714.pdf
Ultrasonic measuring technology
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
09/06/2022
언어:
영어
버전:
09/06/2022
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI01456FEN_0121-00.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
KO
독일어
02/04/2012
27/02/2009
30/05/2008
03/05/2007
13/04/2005
언어:
영어
버전:
02/04/2012
파일 크기:
3.7 MB
파일 이름:
BA00239FEN_1312.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
KO
불가리아어 독일어 스페인어 핀란드어 French 이탈리아어 일본어 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 러시아어
02/04/2012
01/09/2007
20/07/2006
14/02/2004
01/01/2002
언어:
영어
버전:
02/04/2012
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
BA00240FEN_1312.pdf
Ultrasonic measuring technology
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
09/06/2022
언어:
영어
버전:
09/06/2022
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
BA01961FEN_0122-00.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
KO
독일어 French
04/04/2012
27/02/2009
03/05/2007
07/08/2006
17/07/2006
언어:
영어
버전:
04/04/2012
파일 크기:
3.2 MB
파일 이름:
BA00238FEN_1312.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
02/04/2012
01/01/2009
30/04/2007
07/08/2006
01/07/2006
언어:
영어
버전:
02/04/2012
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
BA00237FEN_1312.pdf
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
언어:
영어
버전:
16/04/2021
파일 크기:
266.7 KB
파일 이름:
KA00570F00_A2.pdf
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
언어:
영어
버전:
15/04/2021
파일 크기:
532.2 KB
파일 이름:
KA00512F00_A2.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set of screws housing F12/T12/F23
도면 번호
주문 코드
12
535720-9020
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
도면 번호
주문 코드
20
517391-0011
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
도면 번호
주문 코드
25
518710-0020
Cover F12/T12 Alu, window, gasket
Cover terminal compartment F12/F23
Cover terminal compartment F12/F23,FHX40
O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces
Terminal module 4-pole, HART, 2-wire
Terminal module 4-pole, PA, FF
Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12
Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12
Power supply 10.5-32VDC (housing F12)
Power supply 90-250VAC (F12), Ex only
Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)
Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)
Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP
Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex
Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0
Electr.FMU4x,haz.,2-wire,HART, v4.02
Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0_2
Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2
Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40
Adaption kit housing F12, 4-wire, FHX40
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe
Sensor support 500mm, 316L, 1.5"sensor
Sensor support 1000mm, 316L, 1.5" sensor
Installation bracket 250x400x120 G1-1/2
Protective cover for housing T12/F12, SS
Wall bracket for sensor support, ST
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용