키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

지속 가능한 생산량 확대

자원 소비량 및 위험을 줄이는 동시에 수율을 극대화합니다.

엔드레스하우저의 화학 산업용 최신 혁신 제품은 혁신적인 측정 기술로 공장을 효율적으로 운영하면서 제반 안전 규정을 준수할 수 있도록 보장합니다. 엔드레스하우저의 사명은 고객의 자원 사용 최적화 및 성능 극대화에 기여하는 것입니다. 이 새 제품의 차별점은 자가 진단 기능, 연결성 기술 및 안전을 고려한 설계입니다.

압력 트랜스미터

Ethernet-APL 기반 스마트 압력 트랜스미터

이 트랜스미터는 새 Cerabar 제품군의 일부입니다. 트랜스미터는 견고하며, 보안 블루투스 연결을 사용하는 모바일 기기의 앱을 통한 원격 제어가 가능합니다. 소프트웨어는 계기의 설정, 증명 시험 및 검증을 안내하는 직관적인 위자드 모드를 통해 간편한 처리가 가능하도록 설계되어 있습니다. 하트비트 기술은 루프 특성의 변화와 같은 예기치 않은 이상을 감지하는 검증 및 모니터링 기능을 제공합니다.

  • 하트비트 기술을 통한 공정 가동 중 계기의 건전도 검증
  • 간단한 계기 상태 표시: 진단 메시지가 생성되면 녹색에서 적색으로 바뀌는 디스플레이
  • 정확도: Ethernet-APL 기반 PROFINET을 통한 최대 +/- 0.025%의 정확도 구현
  • 계통적 고장 최소화: 오류가 없는 SIL 시운전 및 계기 기반 증명 시험
유량 측정

화학 산업용 Ethernet-APL 유량계

Ethernet-APL 유량계는 중요 유량 데이터의 신속하고 안정적이며 표준화된 통신을 제공함으로써 화학물질 생산 공정의 효율성, 안정성 및 안전성을 강화해 줍니다.

  • 파라미터화 및 문제 해결 시에 임베디드 웹 서버를 통한 간편한 원격 접속
  • FDI 패키지를 통한 최첨단 시스템 통합 기능
  • 하트비트 기술을 사용한 연속 진단, 검증 및 모니터링
  • 웹 서버 및 DTM의 터치 기반 최첨단 인간-기계 인터페이스
  • 간편한 운영을 위한 안내형 파라미터화
  • 계기에 저장되는 주기적 통신을 위한 계기 드라이버(예: PROFINET용 GSD)

귀사의 애플리케이션에 가장 적합한 제품 찾기

특정 애플리케이션과 측정 지점에 적합한 계기를 선택하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 엔드레스하우저의 애플리케이터 도구를 사용하면 특정 산업에 적합한 제품을 간편하게 찾고 선택할 수 있습니다. 한번 사용해 보세요!

생산 공정용 신제품 더 보기

엔드레스하우저의 전문가와 최신 혁신 제품에 대해 상담하기

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주

화학 산업용 제품에 대해 자세히 알아보기를 원하십니까?