이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Process temperature
-52°C...+450°C
(-61°F...+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Any
-
Main wetted parts
Non-contact
적용 분야
The source container FQG74 is designed to reliably hold up to 20 internal radioactive sources with highest activities during radiometric measurements. Thanks to the robust and high shielding, the source container is easy to use in straight and bent dip tube.
The source container FQG74 is used in combination with a radiometric transmitter for point level detection, continuous level and multipoint density measurement. It is suitable for applications with long measuring ranges.
Oil & Gas
Density profile measurement in the separation process
Level control of the catalyst bed across different elevations in the reactor for the hydrocracking process
Petrochemical / Chemical
Level or multipoint density measurement in reactors of the PTA and Urea process
장점
Best-in-class safety (Type A approval) and radiation protection
Easy commissioning of the sources – the source position can be adjusted individually by independent ropes (maximal rope length: 30 meters)
High shielding ensures that no control areas are generally required and that installation in accessible areas is possible
A high versatility with different variants of the source container enables the use in multiple applications
Padlock for fixation the on/off switch position and to protect against theft
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
TI Source container FQG74
Radiometric level measurement
EN KO 16/12/202426/09/2024언어:
영어
버전:
16/12/2024
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
TI01798FEN_0424-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Source container FQG74 Lowerable source magazine
Radiometric level measurement
EN KO 11/11/2024언어:
영어
버전:
11/11/2024
파일 크기:
33.5 MB
파일 이름:
BA02365FEN_0324-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Source container FQG74 Source container with up to 20 radiation sources
Radiometric level measurement
EN KO 11/11/2024언어:
영어
버전:
11/11/2024
파일 크기:
28.4 MB
파일 이름:
BA02361FEN_0224-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Rope extension
Source Container FQG74
EN KO 14/03/2025언어:
영어
버전:
14/03/2025
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
EA01509FEN_0124-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Sight glass of the cover with seal
Source Container FQG74
EN KO 14/03/2025언어:
영어
버전:
14/03/2025
파일 크기:
756.8 KB
파일 이름:
EA01508FEN_0124-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Seal set Shutter, hood, transportation lock
Source Container FQG74
EN KO 14/03/2025언어:
영어
버전:
14/03/2025
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
EA01512FEN_0124-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Sight glasses of the shutter with seal
Source Container FQG74
EN KO 14/03/2025언어:
영어
버전:
14/03/2025
파일 크기:
712.8 KB
파일 이름:
EA01506FEN_0124-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
EN KO 21/02/2025언어:
영어
버전:
21/02/2025
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
SD03387FEN_0125-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
Label setEN KO 31/10/2024언어:
영어
버전:
31/10/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
SD03325FEN_0124-00.pdf
-