혁신적인 온도 측정 - iTHERM StrongSens
iTHERM StrongSens는 혁신적인 온도계로서 정밀한 측정과 확실한 프로세스 제어가 가능하며 60g 이상의 내진동성을 제공합니다.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
DIN43772 또는 ASME B40.9를 기반으로 설계된 이 써모웰은 또한 유연하게 구성할 수 있는 범용(universal) 버전으로도 제공되고, 일반적인 산업 프로세스에서 뛰어난 내구성을 제공합니다. 루트 직경이 9 ~ 50 mm인 바스톡 재질이며, 팁 형태는 직선형(straight), 원추형(tapered) 또는 계단형(stepped)입니다. 일반적으로 사용되는 플랜지형 프로세스 연결부, 나사 또는 용접 버전을 사용해 써모웰을 시스템의 배관이나 용기에 설치할 수 있습니다.
물리적 및 화학적 응력으로부터 온도 센서 보호
뛰어난 내구성으로 혹독한 프로세스 조건에 적합
압력 범위: 최대 500 bar (7252 psi)
배관, 용기 또는 탱크용
간편한 측정 포인트 유지보수 및 재교정(프로세스 중단 없이 센서 교체)
TT151은 원형 바스톡으로 제조한 산업 표준 써모웰입니다.
NAMUR NE170
DIN 43772 또는 ASME B40.9에 따른 모듈식 구성 또는 더욱 유연한 범용 버전
프로세스 요건에 따라 확장, 액침 길이 및 총 길이 선택 가능
다양한 크기, 재질 및 프로세스 연결부
나선형 설계의 iTHERM TwistWell - 고속 어플리케이션에서 와류로 인한 진동 감소
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
한국어 버전 - 08/2020 |
산업용 온도계를 위한 범용 써모웰
EN | KO | ||
01/08/2020
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
01/08/2020 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
BA02041TKO_0120.pdf |
영어 버전 - 12/2023 |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications
EN | KO | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
19/12/2023 |
파일 크기: |
1 MB |
파일 이름: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | KO | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
19/12/2023 |
파일 크기: |
1 MB |
파일 이름: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
산업용 온도계를 위한 범용 써모웰
EN | KO | ||
01/08/2020
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
01/08/2020 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
BA02041TKO_0120.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | KO | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
10/05/2023 |
파일 크기: |
649 KB |
파일 이름: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
언어: |
영어 |
버전: |
17/12/2024 |
파일 크기: |
2 MB |
파일 이름: |
IN01360T09EN.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
언어: |
독일어 |
버전: |
25/02/2025 |
파일 크기: |
2 MB |
파일 이름: |
IN01360T09DE.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
언어: |
독일어 |
버전: |
21/10/2024 |
파일 크기: |
1.5 MB |
파일 이름: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
언어: |
영어 |
버전: |
21/10/2024 |
파일 크기: |
1.5 MB |
파일 이름: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | KO | ||
30/04/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
30/04/2021 |
파일 크기: |
281.7 KB |
파일 이름: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
언어: |
영어 |
버전: |
27/07/2023 |
파일 크기: |
266 KB |
파일 이름: |
HE_00886_07_17.pdf |