사양 정보
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
적용 분야
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA572 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
장점
The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials is available; additional versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The process connection is welded. The thermowell stem shape is conical
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
Omnigrad TA570, TA571, TA572 Technical Information
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
material for weld-inEN KO 27/05/2014언어:
영어
버전:
27/05/2014
파일 크기:
239.6 KB
파일 이름:
TI01162TEN_0114.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN KO 26/09/2005언어:
영어
버전:
26/09/2005
파일 크기:
127.9 KB
파일 이름:
TI138ten.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Technical information TA572
Industrial Protecting Tube
omnigrad TA572
Heavy duty - General purpose
From round bar stock
Socket weld type - Ø 29 ÷ 25 mm
Also Du Pont SR21T/SR22TEN KO 01/05/2001언어:
영어
버전:
01/05/2001
파일 크기:
102.8 KB
파일 이름:
TI179ten_0501.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN KO 01/12/2016언어:
영어
버전:
01/12/2016
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어:
독일어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
18.4 MB
파일 이름:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo언어:
이탈리아어
버전:
09/07/2024
파일 크기:
20.3 MB
파일 이름:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
언어:
영어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
19.1 MB
파일 이름:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어:
이탈리아어
버전:
17/02/2020
파일 크기:
30.6 MB
파일 이름:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
언어:
French
버전:
20/12/2019
파일 크기:
60.9 MB
파일 이름:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-