사양 정보
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
1000 mm (39,37")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
적용 분야
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA575 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
장점
The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and flanged connections is available; special versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The thermowell stem shape is conical
The process connection is flanged with double sided standard or full penetration weld
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
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN KO 26/09/2005언어:
영어
버전:
26/09/2005
파일 크기:
127.9 KB
파일 이름:
TI138ten.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI TA575, TA576
Industrial thermowell for temperature measurement technology
EN KO 15/01/202426/05/2014언어:
영어
버전:
15/01/2024
파일 크기:
601.2 KB
파일 이름:
TI01128TEN_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Industrial Protecting Tube omnigrad TA575
Heavy duty - General purpose
From round bar stock
Flanged weld type
Also Dow Chemical G6D-7002-00EN KO 01/10/1997언어:
영어
버전:
01/10/1997
파일 크기:
137 KB
파일 이름:
TI162ten_1097.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN KO 01/12/2016언어:
영어
버전:
01/12/2016
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어:
독일어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
18.9 MB
파일 이름:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo언어:
이탈리아어
버전:
09/07/2024
파일 크기:
20.3 MB
파일 이름:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
언어:
영어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
19.1 MB
파일 이름:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어:
이탈리아어
버전:
17/02/2020
파일 크기:
30.6 MB
파일 이름:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器언어:
일본어
버전:
17/02/2020
파일 크기:
38.9 MB
파일 이름:
FA00006TJA_2020.pdf
-