사양 정보
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
적용 분야
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA562 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
장점
The thermowell stem shape can be straight or reduced for fast response time
Extension, immersion length and reduced length as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
Different grades of surface finishing are also available
The process connections are threaded: ½"NPT, ¾"NPT, G½" or M20x1.5
A wide choice of standard materials is available
Special versions can be manufactured according to specification
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
Technical Information Industrial thermowell Omnigrad TA562
Heavy duty - General purpose
From hexagonal bar stock - Threaded process connections
Also DuPont SR1T/SR2TEN KO 19/09/201201/10/1997언어:
영어
버전:
19/09/2012
파일 크기:
362 KB
파일 이름:
TI00230TEN_1312.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN KO 26/09/2005언어:
영어
버전:
26/09/2005
파일 크기:
127.9 KB
파일 이름:
TI138ten.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN KO 01/12/2016언어:
영어
버전:
01/12/2016
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어:
독일어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
18.9 MB
파일 이름:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo언어:
이탈리아어
버전:
09/07/2024
파일 크기:
20.3 MB
파일 이름:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
언어:
영어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
19.1 MB
파일 이름:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어:
이탈리아어
버전:
17/02/2020
파일 크기:
30.6 MB
파일 이름:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
언어:
French
버전:
20/12/2019
파일 크기:
60.9 MB
파일 이름:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
언어:
스페인어
버전:
20/04/2018
파일 크기:
5.5 MB
파일 이름:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-