키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Cerabar PMP71B - pressure transmitter

압력 트랜스미터
Cerabar PMP71B

프로세스중단없이상태를검증할수있는스마트압력트랜스미터

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F…+257°F)
    Diaphragm seal:
    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10,500 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE, Gold

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE,
    Gold

  • Measuring cell

    400 mbar...700 bar
    (6 psi...10,500 psi)

적용 분야

이 트랜스미터는 신형 압력계로 내구성이 우수하고 높은 보안수준의 블루투스 연결을 통해 모바일 기기의 앱을 사용하여 원격으로 제어할 수 있습니다. 소프트웨어의 사용이 매우 편리하고, 직관적인 마법사를 통해 계기의 설정, 보증 검사 및 검증을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 또한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)의 검증 및 모니터링 기술을 통해 루프 저항 변화와 같은 프로세스 이상을 검출할 수 있습니다.

  • 압력 측정 범위: 최대 700 bar (10500 psi)

  • 프로세스 온도: 다이어프램 씰 사용 시 최대 400°C (752 °F)

  • 정확도: 최대 +/- 0.025%

장점

  • 하트비트 기술을 통해 프로세스가 실행되는 동안 계기 상태 검증 가능

  • 백라이트 기능 - 진단 메시지가 발생하면 디스플레이가 녹색에서 빨간색으로 변경

  • 계통 오차 감소 - SIL 시운전 및 계기 보증 검사 시 오차 발생 최소화

  • SmartBlue앱을 통해 무선으로 원격 계기 제어

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products