사양 정보
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-70°C...400°C (-94°F...752°F)
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar (5.8 psi...6000 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum PTFE-Foil
Max. measurement distance
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal Rhodium> Gold PTFE
Measuring cell
400 mbar...400 bar (5.8 psi...6000 psi) relative/ absolute
적용 분야
금속 다이어프램 씰이 장착된 Cerebar PMP75 디지털 압력계는 일반적으로 액체 또는 기체의 압력, 레벨, 체적 또는 질량 측정을 위해 프로세스와 위생 어플리케이션에서 사용됩니다. 고압뿐만 아니라 -70 ~ +400°C (-94 ~ 750°F)의 극한의 프로세스 온도 어플리케이션에도 적합하고, 측정 범위를 조정할 수 있는 신속한 설정으로 시운전이 간단하고 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. SIL2/3 안전 어플리케이션에서 사용하도록 IEC 61508에 따라 설계되었습니다.
이중 챔버 알루미늄 또는 스테인리스강(316L) 하우징.
프로세스 연결부: 나사, 플랜지 또는 위생 연결부
프로세스 온도: -70 ~ +400°C (-94 ~ +752°F)
압력: -1/0 ~ 400bar (-15/0 ~ +6,000psi)
정확성: ±0.075%
국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 위생 승인, 해양 승인
장점
매우 다양한 프로세스 연결부 및 멤브레인 재질
새로운 TempC Membrane은 주변 및 프로세스 온도 변화의 영향을 최소화합니다.
빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus와 함께 로컬 디스플레이, 4~20mA 출력을 통해 메뉴 지침에 따라 간편하게 시운전
IEC 61508로 인증된 용량(최대 SIL2/3)을 통한 가스타이트 피드스루로 인해 최고의 안전성 제공
센서, 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체할 수 있는 모듈식 설계로 비용 절감
측정 셀에서 전자 장치까지 과부하 저항 및 기능 모니터링
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
측정 원리
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal Modular transmitter Long term stability Minimum oil volume process connection Enhanced safety via self diagnostic functions Secondary process barrier
Supply voltage
4...20 mA HART 10,5...45V DC (Non Ex): Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC (Non Ex)
Reference Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.07 % of URL/ 5 years 0.1 % of URL/ 10 years
Process temperature
-70°C...400°C (-94°F...752°F)
Ambient temperature
-50°C...85°C (-58°F...185°F)
Measuring cell
400 mbar...400 bar (5.8 psi...6000 psi) relative/ absolute
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1 Flange: DN25...DN100, ASME 1"...4", JIS 10K Diaphragm seal
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD Universal adapter
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal Rhodium> Gold PTFE
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil, Vegetable oil, High temperature oil, Low temperature oil,
Material housing
Die-cast aluminum, AISI 316L
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Specialities
Diagnostic functions TempC Membrane
측정 원리
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal Modular transmitter Long term stability Minimum oil volume Enhanced safety via self diagnostic functions Secondary process barrier
Specialities
Diagnostic functionalities Different languages in software
Supply / Communication
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Ambient temperature
-50°C...85°C (-58°F...185°F)
Process temperature
-70°C...400°C (-94°F...752°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar (5.8 psi...6000 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum PTFE-Foil
Process connection
Threads Flanges (DIN, ASME, JIS) with flush membrane Tri-Clamp ISO02852 Hygienic connections
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103
Options
HistoROM/M-Dat 4-line digital display SS- or Aluminiumhousing Separate housing
Application limits
Measuring cell: Metal welded If pressurized, possibly use differential pressure meas-urement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
최다 다운로드
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FF
EN
KO
BG DE ES FR IT JA PL PT RO RU ZH
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
TI00383PEN_3624-00.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN
KO
BG CS DE EL ES FI FR HU IT JA NL PL PT RO RU SK SV ZH
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
914.5 KB
파일 이름:
BA00271PEN_2022.pdf
261 설명서
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
언어:
영어
버전:
06/12/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI00426FEN_2624.pdf
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN
KO
불가리아어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 중국어
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
TI00383PEN_3624-00.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDA TION Fieldbus
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
BA00302PEN_1922-00.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 그리스어 스페인어 핀란드어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 스웨덴어 중국어
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
914.5 KB
파일 이름:
BA00271PEN_2022.pdf
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어 French 러시아어
03/04/2017
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
01/05/2010
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
BA00296PEN_1616.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
01/10/2011
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
6.3 MB
파일 이름:
BA00303PEN_1716.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via PROFIB USPA
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
07/08/2013
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
BA00295PEN_1922-00.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S
HART V02.30.zz
Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 일본어 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
17/01/2013
언어:
영어
버전:
01/03/2018
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
BA00274PEN_1816.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
프로세스 압력 측정
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/06/2022
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
언어:
한국어
버전:
30/06/2022
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
KA01025PKO_1922-00.pdf
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S Process pressure measurement/differntial pressure measurement/hydrostatic level measurement V 04.00.zz
EN
KO
독일어
10/12/2014
30/04/2013
01/10/2011
22/09/2008
15/05/2008
언어:
영어
버전:
10/12/2014
파일 크기:
579.8 KB
파일 이름:
KA00252PA2_1514.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Push button housing, PA/FF
Push button housing, HART, version 1
Push button housing, HART, version 2
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Housing filter VA, EPDM, 1 piece
Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.
Profile gasket silicone, 5 pieces
Cover T14/T15 Alu, Ex d, EPDM
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Cover T17 316L, sight glass, EPDM
Cover T17 316L, sight glass PC, EPDM
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ
Cover T14/T15 Alu, sight glass, EPDM
Cover T14/T15 Alu,Ex d,sight glass,EPDM
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Cover sealing FVMQ, T14, 5 pieces
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cover T14/T15 Alu, Ex d, EPDM
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0
Electronics HART Ex, v2.0
Electronics HART Ex, v2.10
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10
Electronic HART Ex, v2.11
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11
Electronics HART Ex, v2.20
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20
Elektronics HART Ex, v2.30
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30
Upgrade electronics HART Ex, v2.1
Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1
Electronics PA, HW02.00, SW4.0
Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0
Electronics FF, HW2.00, SW3.00
Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00
Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00
Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00
Electronics FF, HW2.00, SW2.00
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00
Electronics FF, HW2.00, SW4.00
Electronics PA, HW02.00, SW4.01
Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01
Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex
Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex
Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex
Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Screw set, screwed separator
Metal gasket, screwed separator
Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX
Profile gasket silicone, 5 pieces
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Mountingset, housing T14, special
Weld-in adapter DRD DN50, 316L
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1-1/2, 316L
Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1
Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring DN25, PN16-400, 316L
Flushing ring DN50, PN16-400, 316L
Flushing ring DN80, PN16-400, 316L
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용