키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Fundamental Selection benefits for utility instrumentation

유틸리티 계기에 최적화된 Fundamental 제품군

계기를 통해 유틸리티 서비스의 효율성을 높이고 비용을 줄이는 방법

일반적으로 프로세스 플랜트에는 핵심 프로세스를 지원하는 5개의 주요 유틸리티 서비스(증기, 압축 공기, 가열, 냉각, 산업 기체)가 필요합니다. 적절한 유량, 온도, 압력, 레벨 및 분석 계기가 제공하는 데이터를 통해 이러한 서비스의 효율성과 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이를 위해 때로는 최첨단 계기가 필요하지만, 좀 더 기본적이고 사용하기 쉬우며 가격이 저렴한 제품으로도 충분한 경우가 많습니다. 엔드레스하우저는 모든 애플리케이션과 요구사항에 부합하는 다양한 유형의 계기를 제공합니다.

장점

  • 에너지 함량이 온수의 약 500배에 달하는 증기는 대규모로 사용되는 경우가 많습니다. 증기 열량을 지속적으로, 개별적인 손실을 찾아낼 만큼 충분히 정확하게 모니터링하면 에너지 효율성을 최적화할 수 있습니다.

  • 압축 공기 생성 시 최대 95%의 에너지는 폐열로 손실되고, 제너레이터 공기 출력의 최대 30%는 누출로 손실됩니다. 하지만 적절한 측정을 통해 이러한 수치를 최대 10%까지 감소시킬 수 있습니다.

  • 보일러와 용광로의 연소가 비효율적이고 작동이 올바르지 않으며 유지보수가 불량할 경우 가열 회로를 구성하는 다른 부분과 마찬가지로 대량의 에너지 손실이 발생합니다. 그러나 적절한 계기를 사용할 경우 에너지 소비를 최대 55%까지 줄일 수 있습니다.

  • 냉각은 가열보다 10% 더 많은 에너지를 소비합니다. ISO
    50001 에너지 관리 시스템을 사용하면 냉각 시스템의 이상적인 동작점을 찾을 수 있고, 다양한 EnPI 에너지 성능 지표를 수집하는 여러 유형의 계기를 통해 이를 지원할 수 있습니다.

  • 프로세스 산업은 대량의 산업 기체를 사용하기 때문에 에너지 효율성이 필수적이고, 유량, 온도 및 압력 계기를 통해 총 소비량 측정을 보완하는 경우에 이러한 목표를 달성할 수 있습니다.

엔드레스하우저의 Fundamental 제품군 및 기타 계기의 장점

Picomag는 전도성 액체를 취급하는 모든 산업에서 다양한 유틸리티 애플리케이션에 사용되는 스마트하고 경제적인 전자 유량계입니다. 수처리 및 냉각, 유틸리티 가열 또는 냉각 회로의 용수 유량 측정 같은 애플리케이션, 그중에서도 특히 용수 전도도가 5 μS/cm 이상인 애플리케이션에 적합합니다. Picomag는 유량과 함께 프로세스 전도도와 온도를 모니터링하기 때문에 필요한 측정 포인트의 수가 감소합니다. 또한 센서와 트랜스미터가 단일 하우징에 통합되어 있는 컴팩트한 계기입니다.

컴팩트한 온도 및 압력 센서

iTHERM CompactLine TM311은 가열 및 냉각 유틸리티에서 용수, 공기 및 기체 온도의 최적화된 측정을 보장하는 4선식 Pt100 온도계입니다. iTHERM ModuLine TM101TM121은 신뢰할 수 있는 온도 측정을 보장하는 기본 센서입니다.

Cerabar PMC21PMP21은 각각 100mbar~40bar와 400bar~400mBar 범위의 게이지 압력과 절대압을 측정하는 경제적인 계기입니다.

Cerabar PMP11PMC11은 컴팩트하고 경제적인 게이지 압력계입니다.

편리한 레벨 측정 및 액체 분석

Liquiphant FTL31은 컴팩트 포인트 레벨 스위치는 액체용입니다. 레이다 기반 Micropilot FMR10은 연속적인 비접촉식 레벨 측정을 지원합니다. Liquipoint FTW31은 간단하고 안전한 포인트 레벨 검출을 지원합니다. Waterpilot FMX21은 정수압 레벨 측정을 안정적으로 수행하고, Waterpilot FMX11은 편리하고 신뢰성이 높은 담수 레벨 프로브입니다.

Liquiline CM14 트랜스미터나 컴팩트 버전인 Liquiline Compact CM72 센서를 Memosens CPL51E 등의 센서와 함께 사용하면 pH/ORP, 전도도 또는 용존 산소를 정확하게 측정할 수 있습니다.

Steam is used in many different processes. It is most commonly used to transfer heat. ©Endress+Hauser

증기는 다양한 프로세스에서 열을 전달하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다.

Cleaning and cooling are only two of the many applications for compressed air. ©Endress+Hauser

증기는 다양한 프로세스에서 열을 전달하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다.

Industrial gases are used in a wide range of industries. ©Endress+Hauser

가장 일반적인 산업 기체로는 산소, 질소, 이산화탄소, 헬륨, 수소, 아르곤 그리고 아세틸렌이 있습니다.

Products, processes and equipment may all need cooling. ©Endress+Hauser

제품, 프로세스, 장비 모두 냉각이 필요합니다.

Heating processes require a lot of energy and therefore have a huge potential for optimization. ©Endress+Hauser

가열 프로세스에는 많은 양의 에너지가 필요하기 때문에 최적화 가능성이 매우 큽니다.