사양 정보
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
적용 분야
The Cerabar PMP11 is the most price-attractive compact pressure transmitter in its segment. It features a piezo-resistive sensor and is able to measure gauge pressure from 400mbar up to 40bar. The PMP11 is designed to withstand the conditions in the process industry with the use of high quality materials like 316L. It can be used for standard applications in the process industry.
Pressure transducer with fully welded metal sensor to measure gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +85°C (-13 to +185°F)
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.5% of span
장점
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
Reference accuracy of 0.5% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring in standard processes
Long process availability is underpinned by the stringent use of 316L material and the 100% test coverage during production
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
요약 지침서(KA)
KA Cerabar PMP11
프로세스 압력 측정
EN KO 11/04/2023언어:
한국어
버전:
11/04/2023
파일 크기:
970.2 KB
파일 이름:
KA01603PKO_0122-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN KO 08/08/201623/07/201507/04/2015언어:
영어
버전:
08/08/2016
파일 크기:
205.3 KB
파일 이름:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN KO 09/01/202530/06/202329/05/2020언어:
영어
버전:
09/01/2025
파일 크기:
296.1 KB
파일 이름:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN KO 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016언어:
영어
버전:
28/02/2025
파일 크기:
252.6 KB
파일 이름:
SD01893PEN_0425-00.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und Durchfluss언어:
독일어
버전:
19/08/2021
파일 크기:
5.4 MB
파일 이름:
FA00004P00DE2321.pdf
-