키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
1 채널 트랜스미터
Liquiline CM14

1 채널 트랜스미터
Liquiline CM14

식품, 발전 및 상하수 산업을 위한 컴팩트한 패널 계기

CM14
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Input

    One-channel-transmitter

  • Output / communication

    2 x 0/4 to 20 mA
    2 x Relay

  • Ingress protection

    Front IP65 , NEMA 4X, Body IP20

적용 분야

Liquiline CM14는 표준 측정 개소를 작동하는 데 필요한 모든 기능을 제공하는 기본 트랜스미터입니다. 일반적인 캐비닛 컷아웃에 설치할 수 있고 Memosens 디지털 기술을 탑재해 시운전이 간단합니다. 또한 Memosens 핫 플러그 앤 플레이 방식을 지원해 디지털 pH/ORP, 전도도 또는 용존 산소 센서를 신속하게 설치하고 구성할 수 있습니다. Liquiline CM14는 컴팩트하고 사용이 간편하며 비용 효율적인 계기입니다.

Liquiline CM14 패널 트랜스미터는 다음과 같은 산업과 설비를 포함해 비 방폭 지역의 모든 어플리케이션에 적합합니다.

  • 식음료

  • 발전 및 에너지

  • 상하수처리

Liquiline CM14는 다음과 같은 프로토콜과 인터페이스를 지원합니다.

  • 0/4...20 mA

장점

  • 공간 절약, 비용 절감: 우수한 가성비, 좁은 공간에도 설치 가능 – 스키드에 최적화.

  • 간편한 작동: 사전 교정된 Memosens 센서를 통한 플러그 앤 플레이 지원.

  • 신뢰할 수 있고 안전한 측정 방식: Memosens 기술을 탑재하여 디지털 신호 전송 및 센서 점검 시스템 지원.

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products