이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. measurement distance
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
적용 분야
Micropilot FMR10은 연속적인 비접촉식 레벨 측정이 가능하며 모든 산업 분야의 수처리 및 유틸리티에 적합한 계기입니다. FMR10은 Bluetooth® 기반의 시운전, 운용 및 유지 보수 앱을 갖춘 최초의 레이다 계기 중 하나입니다. Bluetooth®가 지원되는 모든 스마트폰 또는 태블릿 (iOS, Android)의 앱을 통해 엔벨로프 커브를 확인 할 수 있습니다. 독특한 칩 덕분에 컴팩트 한 디자인으로 제한된 공간 어플리케이션에 이상적입니다.
유체 연속 레벨 측정용 레이다 - 저장 탱크, 열린 분지, 펌프 / 리프트 스테이션 또는 하수 공정에서 사용 가능
프로세스 커넥션: 쓰레드(Threads)
온도: -40 ~ +60°C (-40 ~ +140°F)
압력: -1 ~ +3bar (-14.5 ~ +43psi)
최대 측정 거리: 12m (26ft)
정확도: ±5mm (0.2")
주파수: 26GHz
장점
Bluetooth®을 통한 시운전, 운용 및 유지 보수가 가능한 비접촉식 레이다
독특한칩을 통한 컴팩트한 디자인으로 제한된 공간에서 사용 가능
가격 대비 기능 효율적인 레이다
모든 산업의 수처리 및 유틸리티 공정에 적합한 레이다(IP66, IP68 / NEMA4x /6P)
실외 환경에 견딜 수 있는 완벽한 PVDF 몸체, 밀폐된 배선 및 완전하게 포장된 전자 장치는 물 침투로부터 안전하며 열악한 환경 조건에서도 사용 가능
모든 공정에서 사용 가능도록 설계된 쉬운 설정
쉽고 안전하며 보안된 원격 조정이 가능한 Bluetooth® 통신
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
BA Micropilot FMR10
Free space radar
EN KO 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016언어:
영어
버전:
30/10/2023
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Micropilot FMR10
Free Space 레이다
EN KO 01/08/2023언어:
한국어
버전:
01/08/2023
파일 크기:
938.3 KB
파일 이름:
KA01657FKO_0123-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR10
Free Space 레이다
EN KO 30/03/202027/06/2016언어:
한국어
버전:
30/03/2020
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
KA01247FKO_0216.pdf
-
-
-
PU(출판물)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
언어:
French
버전:
14/01/2019
파일 크기:
3.7 MB
파일 이름:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
PU(출판물)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +언어:
스페인어
버전:
24/01/2024
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
언어:
영어
버전:
14/10/2022
파일 크기:
10.5 MB
파일 이름:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi언어:
이탈리아어
버전:
03/03/2023
파일 크기:
46.9 MB
파일 이름:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
언어:
독일어
버전:
14/10/2022
파일 크기:
10.6 MB
파일 이름:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Selection Guide, Auswahlhilfe. Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
언어:
독일어
버전:
18/10/2022
파일 크기:
18.5 MB
파일 이름:
CP00023F00DE1922.pdf
-