사양 정보
-
Accuracy
0.2%
0.1% (optional) -
Process temperature
-10°C...70°C
(14°F...158°F)
Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
(32°F...122°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
Extension cable: PE, PUR, FEP -
Max. measurement distance
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Measuring cell
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
적용 분야
정전용량식 오일 프리 세라믹 측정 셀이 장착된 Waterpilot FMX21 트랜스미터는 일반적으로 정수압 레벨 측정을 위해 프로세스 및 환경 어플리케이션에서 사용됩니다. HART 출력을 사용해 측정 범위를 자유롭게 조정하고 밀도 보상 레벨 측정을 활성화할 수 있습니다. 또한 음용수에 대한 인증을 받았고 통합 온도 측정을 지원합니다. 폐수 및 슬러지 어플리케이션이나 염수 어플리케이션용 버전도 있습니다.
음용수, 폐수 및 하수, 염수를 위한 세 가지 버전.
프로세스 연결부: 서스펜션 클램프, 케이블 글랜드
온도: –10 ~ +70°C (14 ~ 158°F)
측정 범위: 0 ~ 20bar / 200m H20 (0 to 300psi / 600ft H2O)
정확성: ±0.2%, "백금" ±0.1%
국제 방폭 인증, 해양 승인, 음용수 승인
장점
견고하고 과부하에 강한 고순도 세라믹 센서(99.9% Al2O3)
중첩된 HART 6.0 출력을 활용하여 4mA부터 20mA까지 유연하게 규모 조정 가능
온도 보상 밀도 보정을 이용해 레벨 정확도가 매우 우수함
Pt100 온도 센서(옵션)가 통합되어 있어 레벨과 온도를 동시 측정
광범위한 액세서리로 완전한 측정 개소 솔루션 구성
-
완전하게 밀봉된 전자 장치와 2필터 압력 보상 시스템에 기반한 내후성 센서
-
외경이 22mm (0.87")인 작은 버전은 음용수 어플리케이션과 직경이 작은 보어 홀 및 웰에 적합
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
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN KO 28/11/202229/06/2016언어:
영어
버전:
28/11/2022
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
BA01605PEN_0222-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
정수압 레벨 측정
EN KO 01/11/2022언어:
한국어
버전:
01/11/2022
파일 크기:
980.9 KB
파일 이름:
KA01631PKO_0122-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Waterpilot FMX21
정수압 레벨 측정
EN KO 01/11/2022언어:
한국어
버전:
01/11/2022
파일 크기:
980.9 KB
파일 이름:
KA01632PKO_0122-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Waterpilot FMX21
정수압 레벨 측정
EN KO 28/11/202230/06/201629/06/2016언어:
한국어
버전:
28/11/2022
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
KA01244PKO_0222-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN KO 25/01/2023언어:
영어
버전:
25/01/2023
파일 크기:
394.2 KB
파일 이름:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
195.4 KB
파일 이름:
EA0028PA2_0110.pdf
-