사양 정보
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25 °C…+85 °C
(-13 °F…+185 °F) -
Pressure measuring range
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
적용 분야
The Cerabar PMC11 is the most price-attractive compact pressure transmitter in its segment. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure gauge pressure from 400mbar up to 40bar. The PMC11 is designed for standard applications in the process industry and to withstand the conditions with the use of high quality materials like 316L and 99,9% Al2O3.
Pressure transducer with oil-free ceramic sensor to measure gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +85°C (-13 to +185°F)
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.5% of span
장점
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
Reference accuracy of 0.5% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring in standard processes
Capacitive oil-free measuring cell with high abrasion resistance and 100% test coverage during production guarantees long process availability
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
요약 지침서(KA)
KA Cerabar PMC11
프로세스 압력 측정
EN KO 11/04/2023언어:
한국어
버전:
11/04/2023
파일 크기:
969.7 KB
파일 이름:
KA01596PKO_0122-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN KO 09/01/202530/06/202329/05/2020언어:
영어
버전:
09/01/2025
파일 크기:
296.1 KB
파일 이름:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Valve plug
Valve plug
EN KO 24/03/201604/07/2012언어:
영어
버전:
24/03/2016
파일 크기:
63.1 KB
파일 이름:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
언어:
일본어
버전:
05/07/2023
파일 크기:
6 MB
파일 이름:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und Durchfluss언어:
독일어
버전:
19/08/2021
파일 크기:
5.4 MB
파일 이름:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
언어:
독일어
버전:
29/03/2021
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
CP00022P00DE2021.pdf
-