정유 및 가스 산업용 신제품
엔드레스하우저의 최신 출시 제품 및 혁신 기술 확인하기
©Endress+Hauser
분리기
스마트 측정 기술을 통한 분리 성능 극대화, 운영 비용 최소화
오일 및 가스 분리기는 유정 흐름에서 오일, 가스, 물을 분리하는 기계 장치입니다. 2상(오일 및 가스) 또는 3상(오일, 가스 및 물), 수직 또는 수평 방향 등 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. 분리 프로세스의 효율성을 높이고 규정 준수를 보장합니다:
설계 및 사용의 단순성을 통한 탁월한 운영 효율성 달성 유정 유체를 정확하게 측정하여 운영자가 환경에 미치는 영향을 최소화하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원 스마트 진단 및 원격 검증을 통한 고가용성 보장
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
압력 트랜스미터 Cerabar PMP50
Cerabar PMP50은 금속 멤브레인이 장착된 압력 트랜스미터입니다. 표준 애플리케이션에 최적화되어 있으며 석유 및 가스 산업에서 사용하기에 적합합니다.
차압 트랜스미터 Deltabar PMD50
Deltabar PMD50은 금속 멤브레인이 장착된 차압 트랜스미터입니다. 표준 애플리케이션에 최적화되어 있으며 석유 및 가스 산업에서 사용하기에 적합합니다.
애플리케이션에 가장 적합한 제품 찾기
특정 애플리케이션과 측정 지점에 어떤 기기를 선택해야 할지 잘 모르시겠어요? 어플리케이터 도구를 사용하면 업계에 맞는 제품을 쉽게 선택할 수 있습니다. 사용해 보세요!
©Endress+Hauser
측정 기기의 수명 주기 관리를 개선하고 플랜트 안전 및 프로세스 신뢰성을 보장하기 위한 전문가 권장 사항을 자주 제공합니다.
전문적인 자문 지침을 통해 규정 요건을 충족하면서 프로세스 가용성을 향상시킵니다. 계기의 유지보수 가능성에 대한 지속적인 평가를 통해 계기의 제어 및 신뢰성 유지 노후화 상태 및 주요 예비 부품의 가용성 추적을 통해 자산 신뢰성 향상 서비스 컨설턴트가 제공하는 정기적인 최적화 조언을 통해 운영의 지속 가능성을 개선하세요.
©Endress+Hauser
CCUS - 탄소 포집 활용 저장 기술
CO2 스트림 측정 시 안전성 및 효율성 강화
엔드레스하우저는 탄소 포집 가치사슬에서 중요 파라미터를 정확하고 안정적으로 측정하는 데 도움이 되는 일련의 정유 가스 산업용 신제품을 출시했습니다. 엔드레스하우저의 사명은 다음을 통해 고객이 산업 목표를 달성하도록 돕는 것입니다.
산업 및 측정 표준에 따른 추적 가능한 정량적 측정 수송 및 저장 규정의 요건을 충족하는 이산화탄소 스트림 검증을 위한 안정적인 품질 측정 엔드레스하우저는 전문성과 수십 년에 걸쳐 축척된 경험을 바탕으로 계획 및 실행 단계 동안 중요한 프로젝트 마일스톤에 대해 고객을 안내하고 지원할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 CCUS 기술용 최신 제품 알아보기
TDLAS 가스 분석기 JT33
가변 다이오드 레이저 흡수 분광법(TDLAS) 기술을 사용하여 천연 가스, LNG, 바이오 메탄(RNG), 이산화탄소(CCUS) 및 수소에서 신뢰할 수 있는 H2S 측정.
압력 트랜스미터 Cerabar PMP51B
세라바 PMP51B는 액체 또는 가스 측정을 위한 압력 트랜스미터입니다. 가이드 시운전 및 안전 모드 보호 기능으로 시스템 결함을 줄이는 데 도움이 됩니다.
온도 트랜스미터 iTEMP TMT86
두 개의 범용 센서 입력부가 있는 헤드 또는 필드 장치인 PROFINET® 온도 트랜스미터는 방폭 지역 및 이더넷-APL™을 사용하는 고강도 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.
@Endress+Hauser@Kaneka
장거리 파이프라인 수송에서 핵심 애플리케이션은 고밀도 또는 초임계 상태의 CO2 유량을 정확하게 측정하는 것입니다. 엔드레스하우저는 설계에서 현장 설치까지 목적적합형 유량, 압력, 온도 및 가스 분석계 포트폴리오로 규정에서 요구하는 수량 및 품질 파라미터를 충족하는 동시에 이러한 복잡한 CO2 유량 측정을 실행하는 노하우를 보유하고 있습니다.
최고 수준의 정확도 및 재현성을 보장하는 코리올리스 질량 유량계 고압에서의 연속 운전에 적합한 완전한 계량 스키드 불순물 측정을 통해 이산화탄소의 품질을 보장하는 레이저 기반 분석계(TDLAS)
©Endress+Hauser
LNG 재기화
LNG 재기화 공정의 안전성 및 안정성 개선
천연가스 및 LNG가 저탄소 연료로서 모멘텀을 얻고 있는 상황에서 안전한 공정이 그 어느 때보다 중요성을 더해 가고 있습니다. 엔드레스하우저의 새 제품 및 솔루션은 다음을 통해 유지보수 작업량을 줄이는 동시에 재기화 공정의 안전성 및 효율성을 극대화합니다.
정확한 품질 및 성분 측정으로 보관-이송-검정 유량 측정을 통해 열량 수치를 실시간으로 안정적으로 파악할 수 있도록 해주는 추적 가능한 정량적 측정 기기 혁신적 설계: 측정 및 안전 구성 요소의 스마트 통합을 통한 안정성 및 투명성 개선 엔드레스하우저의 솔루션 역량: 엔드레스하우저는 국제 표준에 따라 프로젝트를 실행 및 구현할 때 성공하도록 도움을 줄 수 있는 풍부한 경험을 갖춘 파트너입니다.
재기화 공정을 위한 엔드레스하우저의 최신 제품 알아보기
온도 트랜스미터 iTEMP TMT86
두 개의 범용 센서 입력이 있는 헤드 또는 필드 장치로서의 PROFINET® 온도 트랜스미터로, 방폭 지역 및 이더넷-APL™을 사용하는 고강도 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.
©Endress+Hauser
벙커링 솔루션은 실시간 계량 및 성분 분석 기능을 제공합니다. 이 솔루션을 통해 다양한 선박에 대한 육상 및 해상의 벙커링 작업을 안전하고 효율적으로 관리 및 유지할 수 있습니다. 아울러, 이 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
복잡한 탱크 게이지 계산이 필요 없으며 코리올리스 유량계를 통한 매우 높은 정확도의 직접 질량 측정 기능 특허 등록된 라만 기술을 사용한 실시간 성분 모니터링 유지보수 작업량 축소에 따른 전반적인 운영비 절감 국제 표준 준수
귀사의 애플리케이션에 가장 적합한 제품 찾기
특정 애플리케이션과 측정 지점에 적합한 계기를 선택하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 엔드레스하우저의 애플리케이터 도구를 사용하면 특정 산업에 적합한 제품을 간편하게 찾고 선택할 수 있습니다. 한번 사용해 보세요!
©Endress+Hauser
서비스
공정 및 계기 성능에 대한 심층 인사이트
스마트 센서가 공정으로부터 실시간 데이터를 수집하고 장비와 그 건전도를 모니터링하기 때문에, 제품 및 자산 성능에 대한 정보를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 생산 공정의 디지털 전환을 통해 일반적으로 데이터에 대한 접근 권한이 없는 공정 작업자에게 데이터 시각화 기회를 제공함으로써 데이터 투명성을 강화합니다. 엔드레스하우저의 네틸리온은 이러한 기능을 통해 최종 사용자가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
엔드레스하우저의 정유 가스 산업용 제품에 대한 자세한 정보를 원하십니까?
정유 & 가스: 넷제로(Net Zero)를 향한 에너지 전환
광범위한 계측기기, 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 통해 프로세스 효율성 및 안전성과 지속 가능성, 규정 준수에 이르기까지 고객이 순제로(net zero)를 향한 길을 갈 수 있도록 지원합니다.
신제품
귀사의 애플리케이션에 적합한 엔드레스하우저의 신제품 포트폴리오를 찾아보세요.
서비스
플랜트의 가동 시간을 향상시키는 한편, OPEX를 최소화하고 각종 규제를 준수하십시오. 엔드레스하우저는 믿을 수 있는 서비스 파트너입니다.
정유 및 가스 프로세스 솔루션
향상된 안전과 환경 보호를 통해 플랜트 성능을 최적화해 보십시오. 엔드레스하우저의 솔루션을 통해 정유 및 가스 산업의 과제를 해결해 보십시오.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용