키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
정유 및 가스 산업에 최적화된 코리올리스 유량계 Proline Promass O 300 / 8O3B

코리올리스 유량계
Proline Promass O 300

컴팩트하고 접근이 용이한 트랜스미터가 장착된 견고한 고압 유량계

8O3B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 850 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 250, Class 1500

  • Wetted materials

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

적용 분야

Promass O는 정유 및 가스 산업의 가장 높은 프로세스 압력에서 액체와 기체를 정확하게 측정하며, 해상 조건에 적합하고 응력 부식 균열에 매우 강합니다. 컴팩트한 트랜스미터가 장착된 Promass O 300은 한쪽 액세스, 원격 디스플레이, 향상된 연결 옵션 등 작동과 시스템 통합 측면에서 매우 유연합니다. 또한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 안전한 프로세스를 보장합니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 가장 높은 프로세스 압력에서 정확도가 뛰어나 해상 조건에 적합

계기 특징

  • 25Cr Duplex, 1.4410 재질의 측정 튜브(UNS S32750)

  • 최대 PN 250의 프로세스 압력(Class 1500)

  • 직경: DN 80 ~ 250 (3 to 10")

  • 최대 3개의 I/O를 지원하는 컴팩트한 이중 구획 하우징

  • 터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이

  • 원격 디스플레이 사용 가능

장점

  • 최대의 안전성 – 응력 부식 균열에 매우 강함

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 인/아웃렛 실행 필요 없음

  • 완전한 프로세스 및 진단 정보 액세스 – I/O와 Fieldbus를 자유롭게 결합

  • 프로세스 및 진단 정보에 대한 완벽한 액세스 - 자유롭게 조합 가능한 수많은 I/O 및 이더넷

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products