고점성 아스팔트의 적재를 위해 최대의 정확성 보장
GRISARD BITUMEN로부터 신뢰성을 인정받은 Promass Q 500
GRISARD BITUMEN는 고품질 아스팔트의 개발, 정제 및 유통을 전문으로 하는 회사입니다. 해상으로 BITUTANK에 공급되는 표준 아스팔트에 첨가물을 넣어 정제하여 고분자 개질 아스팔트(PmB)를 제조한 다음 중대형 탱크 트럭(tank car)을 통해 고객에게 수송합니다. GRISARD BITUMEN는 조차에 적재하기 위해 트럭 저울과 새로운 Promass Q 500 코리올리 유량계를 사용합니다. 이 유량계를 사용하면 종종 탈기체 현상이 발생하는 아스팔트를 정확하게 측정할 수 있습니다.
결과
측정 오차가 최대 8%에서 0.1 ~ 0.2%로 감소
웹 기반 데이터 처리로 플랜트 가용성 향상
도전 과제

이전에는 트럭 저울과 또 다른 유형의 코리올리 유량계를 사용해 조차에 적재된 아스팔트의 양을 측정했습니다. 그러나 고점성 아스팔트의 탈기체 프로세스로 인해 이 구형 코리올리 유량계는 트럭 저울에 비해 최대 8%의 측정 오차를 보였습니다. 유량 측정 포인트가 펌프의 배출 측과 흡입 측 모두에서 시스템에 독립적으로 작동되기 때문에 압력 변동으로 인한 탈기체 프로세스가 일반적으로 발생했습니다.
엔드레스하우저의 솔루션
이 아스팔트 어플리케이션의 특성상 고점성 유체에 대해 최고의 적재 정확도를 보장하고 프로세스 압력과 기체 함량 변동에 민감하지 않은 유량 측정 기술(예: Promass Q 500) 을 찾아야 했습니다.
또 다른 요구사항은 플랜트 가용성의 향상을 위해 모든 측정 데이터를 웹 기반 클라우드 솔루션을 사용해 저장, 평가 및 검색하는 것이었습니다.
Proline Promass Q 500
탈기체 현상이 발생하지 않는 아스팔트에서는 문제점이 없는 측정 결과를 보여주었던 기존의 코리올리 유량계를 대신해 Promass Q 500을 아스팔트 적재 스테이션에 설치했습니다.
– 측정이 프로세스 압력 및 온도 변동에 따라 달라지지 않음
– 상거래, 대금 청구 등 비즈니스 거래에 최적화된 솔루션
– 기체 비말 동반이나 미세 기포를 함유한 유체를 안정적으로 측정하는 특허받은 "멀티 주파수 기술(MFT)"
맞춤형 IIoT 소프트웨어 솔루션

엔드레스하우저는 클라우드를 이용한 웹 기반 데이터 검색 및 평가를 위해 맞춤형 IIoT 소프트웨어 솔루션을 개발했습니다.:
– 현재의 또는 이전에 완료된 적재 프로세스의 모든 측정 데이터에 전 세계 어디서나 액세스 가능
– 프로세스 및 품질 파라미터(질량, 체적, 밀도, 온도 등)의 트렌드 분석을 포함한 평가 옵션
– 공동현상, 축적, 부식 등으로 인한 프로세스 및 계기의 변화를 안정적으로 감지하는 하트비트 기술(Heartbeat Technology)